システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。
Conjunto soporte de plástico para tubo de 16 mm, cuerpo de polipropileno
Inicie la sesión o regístrese para ver los precios
Catálogos
Soporte de plástico para tubo unido con pernos
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.
Нержавеющая сталь 316 / 316L и 304 / 304L, Стандартные трубки для КИП, Размеры от 3 до 25 мм и от 1/8 до 2 дюймов, Маркировка содержит данные о размере, материале, технических условиях и номере партии
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
Especificaciones
Atributo | Valor |
---|---|
Material del Cuerpo | Polipropileno |
Material de Montaje | Acero inoxidable 304 |
Ø ext. del tubo | 16 mm |
eClass (4.1) | 27060703 |
eClass (5.1.4) | 37920191 |
eClass (6.0) | 22569200 |
eClass (6.1) | 37029290 |
UNSPSC (4.03) | 40141700 |
UNSPSC (10.0) | 40141700 |
UNSPSC (11.0501) | 40141700 |
UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
UNSPSC (15.1) | 40141700 |
UNSPSC (17.1001) | 40141700 |
Documentación
Planos
Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.
Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Ø ext. del tubo
|
Longitud
|
Radio de curvatura
|
|
---|---|---|---|---|---|
304-S1-PA-4T | Полиамид | 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-10TM | Из полипропилена | 10 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-12TM | Из полипропилена | 12 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-4T | Из полипропилена | 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6T | Из полипропилена | 3/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-6TM | Из полипропилена | 6 мм | - | - | Ver producto |
304-S1-PP-8TM | Из полипропилена | 8 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-16T | Полиамид | 1 дюйм | - | - | Ver producto |
304-S3-PA-8T | Полиамид | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-10T | Из полипропилена | 5/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-12T | Из полипропилена | 3/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-14T | Из полипропилена | 7/8 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-16T | Из полипропилена | 1 дюйм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-18TM | Из полипропилена | 18 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-25TM | Из полипропилена | 25 мм | - | - | Ver producto |
304-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-20T | Из полипропилена | 1 1/4 дюйма | - | - | Ver producto |
304-S5-PP-24T | Из полипропилена | 1 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
316-S3-PP-8T | Из полипропилена | 1/2 дюйма | - | - | Ver producto |
お問い合わせ
本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。