Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)
Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)를 사용하면 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 손쉽게 사전 장착하여 신뢰성 높은 튜빙 연결구를 만들 수 있습니다.
HVSU 선택에 도움 받기Swagelok® 대용량 페럴 장착기(HVSU)는 Swagelok 너트 및 페럴을 스테인리스강 튜빙에 효율적이며 신뢰성 높게 장착할 수 있도록 설계되었습니다. 이 공압식 가동, 전자식 제어 장치는 첨단 센서를 사용하여 프로세스를 개시 및 중단하므로 대용량 애플리케이션에서도 일관적이고 정밀한 페럴 장착 결과를 보장합니다. 긴 사이클 수명과 일체형 사이클 카운터가 적용된 HVSU는 예방적 유지보수를 촉진함으로써 장치의 수명과 신뢰성을 높여줍니다.
다기능성과 사용 편의성을 중심으로 설계된 HVSU는 크기 변경에 추가 공구를 사용할 필요 없이 1/4, 3/8, 1/2인치뿐 아니라 6, 8, 10, 12 mm의 튜빙 크기를 사용할 수 있습니다. 이러한 유연성으로 인해 효율성과 정밀성이 가장 중요한 여러 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. HVSU는 튜빙 설치에 필요한 시간과 노력을 줄임으로써 전반적인 생산성을 개선하며, 안전하고 누설 없는 연결을 촉진합니다.
적합한 페럴 장착기를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?
HVSU 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Features: The Swagelok® high-volume swaging unit (HVSU) is designed to easily preswage Swagelok nut and ferrules onto stainless steel tubing. The pneumatically driven, electronically controlled, semiautomatic unit utilizes sensors to start and stop the swaging process for consistent swaging results.

Swagelok® 튜브 피팅의 장점
Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다.
장점 알아보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
성공적인 튜브 피팅은 여러 기준에 따라 다르지만 가장 중요한 요소 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 끝말림이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。