Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU) Swagelok®
Las unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) agilizan el preensamblaje de las férulas en el tubo, asegurando conexiones fiables. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, reducen el tiempo de montaje y los errores del operario. Las unidades MHSU admiten varios tamaños de tubo sin herramientas, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.
Obtenga Ayuda Seleccionando MHSULas unidades hidráulicas de deformación con matrices intercambiables Swagelok® (MHSU) están diseñadas para agilizar el proceso de preensamblaje, asegurando conexiones de tubo fiables y eficientes. Estas unidades reducen el tiempo de montaje e instalación al preensamblar las férulas en el tubo. La función de marcado de tubo estándar indica cuándo el tubo se ha introducido correctamente en la unidad, lo que mejora la precisión y la consistencia. La MHSU está disponible en dos tamaños, con herramientas para adaptadores a tubo de 12 a 25 mm y de 1/2 a 1 pulgada, así como adaptadores a tubo de 25 a 50 mm y de 1 a 2 pulgadas. Ideales para las aplicaciones de gran volumen, estas unidades minimizan los errores del operario y se adaptan a varios tamaños de tubo sin necesidad de herramientas adicionales, lo que las hace versátiles y fáciles de usar.
Catálogo de las Unidades Hidráulicas de Deformación con Matrices Intercambiables (MHSU)
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, opciones y accesorios.
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.

関連資料/コラム記事

システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性
チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション
スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」
ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法
ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。