용접(Welding) 시스템
이 사양에 사용 가능한 용접 시스템:
- 최대 200 A 피크 출력 용량
- 사용하기 쉬운 다국어 컬러 터치 스크린
- 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접을 보장하는 전원 공급장치
- OD 차폐 가스 유량을 자동으로 제어하는 통합형 MFC(mass flow controller)
- 무게 약 23 kg
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10TFB Серия 10 От 1/4 до 1 дюйма и от 6 до 25 мм CWS-5TFB Серия 5 От 1/8 до 5/8 дюйма и от 3 до 17,3 мм -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-10UCI-12 Серия 10 3/4 дюйма CWS-10UCI-16 Серия 10 1 дюйм CWS-5UCI-04 Серия 5 1/4 дюйма CWS-5UCI-08 Серия 5 1/2 дюйма K-11132 Серия 5 - CWS-10UCI-08 Серия 10 1/2 дюйма CWS-5UCI-02 Серия 5 1/8 дюйма CWS-5UCI-06 Серия 5 3/8 дюйма CWS-5UCI-10 Серия 5 5/8 дюйма K-11108 Серия 5 - SWS-WHEC-D-35 Серии 4, 8, 8HPH, 5, 10, 20, 40 - K-SWS-5H-RTR-GEAR Серия 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5MWCI-08 Серия 5 1/2 дюйма и 12 мм CWS-5MWCI-04 Серия 5 1/8 и 1/4 дюйма, 6 мм CWS-5MWCI-06 Серия 5 3/8 дюйма, 8 и 10 мм -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
SWS-4MFB-04 Серия 4 1/4 дюйма SWS-8MFA-04 Серия 8 1/4 дюйма -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FVCR-04 Серия 5 - -
부품 번호(Part #)용접헤드 시리즈튜브 크기
CWS-5FSP1 Серия 5 - CWS-5FSP2 Серия 5 -
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간