Estaciones de Calibración y Conmutación Swagelok®
Las estaciones de calibración y conmutación son subsistemas prediseñados altamente configurables, construidos con componentes para plataformas modulares. Realizan el acondicionamiento final de las muestras antes del análisis y permiten al usuario seleccionar hasta 10 muestras y dos corrientes de calibración utilizando el sistema de selección de corrientes Swagelok.
Hable con un EspecialistaLa Estación de calibración y conmutación Swagelok (CSM) ofrece conmutación selectiva entre múltiples muestras y condiciones de proceso, y selecciona corrientes de proceso para el análisis. La CSM preacondiciona la muestra asegurando que ésta pasa al analizador a la presión, temperatura, y con el caudal y nivel de filtración adecuados. El diseño de lazo de caudal integrado garantiza la consistencia de los tiempos de entrega al analizador de todas las corrientes, y elimina espacios muertos o la posibilidad de contaminación por cruce de corrientes.
El CSM está construido sobre la plataforma de componentes para Plataformas Modulares Swagelok, utilizando válvulas Swagelok de selección de corrientes (SSV), que permiten al usuario seleccionar la configuración requerida. El modelo estándar admite hasta 10 fluidos de proceso y dos de calibración (líquido o gas). La función principal de la CSM es acondicionar y seleccionar corrientes de proceso, o seleccionar una corriente de calibración para analizar. El sistema selecciona un fluido para analizar en respuesta a una señal neumática de una fuente externa que normalmente es el analizador. La señal abre uno de los módulos de válvulas de doble cierre y venteo SSV que corresponde a la corriente que contiene el fluido a analizar.
La CSM Swagelok ofrece muchas otras ventajas, como:
- Gran variedad de configuraciones de acondicionamiento de muestras ajustadas a los requisitos de la aplicación
- Una opción de calibración manual que permite al operador calibrar el analizador en cualquier
- Identificación de las corrientes por colores—las entradas de las corrientes de proceso son siempre azules, las corrientes de calibración, naranja, el bypass verde y la salida blanca
- Un espacio de aire venteado que elimina la peligrosa posibilidad de mezcla de aire neumático con el sistema de fluidos presurizado
- Un diseño modular que permite un fácil mantenimiento
- Una opción de bypass que permite alto caudal—y la consiguiente reducción del retardo de muestra—a la CSM
Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos
Catálogos de la Estación de Calibración y Conmutación
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Характеристики: блок с высокой степенью конфигурирования, созданный из компонентов модульной платформы (MPC) Swagelok; осуществляет окончательную подготовку проб перед проведением анализа; переключает до 10 потоков проб и 2 калибровочных потоков с помощью системы переключения потока Swagelok (серии SSV).

Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.

Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.