스웨즈락® 필드 스테이션 모듈
스웨즈락 필드 스테이션 모듈은 추출 지점에서 가스 샘플을 미리 컨디셔닝하고 분석기로 이송하기 전 가스 압력을 낮추어 더 빠른 분석기 응답 시간을 제공하고 결로현상을 줄이며 더 안전한 환경을 제공하는 감압 장치입니다.
추가 정보 요청스웨즈락® 필드 스테이션 모듈(FSM)은 미리 컨디셔닝되고 감압된 프로세스 가스를 분석기로 이송합니다. 추출 지점에서 가스 샘플을 미리 컨디셔닝하고 낮은 압력으로 샘플을 이송한 결과 분석기 응답 시간은 더 빨라지고 결로를 줄이며 환경에 미치는 영향도 줄어듭니다. FSM은 프로세스 노즐에 직접 장착하며 프로세스 조건에 적합하도록 고도로 구성이 가능합니다.
더 빠른 분석기 응답 시간
다운스트림에서 유동을 제어하는 고압 라인에서는 밀집된 가스 분자로 인해 더 느린 유속과 더 긴 퍼지 시간이 발생합니다. 가스 샘플의 압력을 낮추면 샘플 이송 라인 및 샘플 컨디셔닝 부품에 더 적은 양의 분자가 들어오고, 이로써 시스템을 더 쉽게 세척하고, 분석기는 공정 변화에 더 빨리 응답할 수 있게 됩니다. 일반적으로 FSM은 프로세스 압력이 3bar (게이지) (43.5psig) 이상일 때 사용합니다.
응축 감소
FSM은 가스 샘플의 응축을 방지하기 위해 샘플 혼합물 내의 모든 가스 분압을 낮춥니다. 모든 가스의 분압은 전체 압력 변화에 비례하여 떨어지기 때문에, 이를 낮추는 한 가지 방법은 시스템 압력을 전체적으로 낮추는 것입니다. 따라서 샘플의 절대 압력이 절반으로 줄어들면, 혼합물 내의 각 가스의 분압도 절반으로 떨어지고, 결국 샘플 내의 물 포화도도 절반으로 감소합니다. FSM을 이용하여 샘플 이송 라인의 응축 발생을 크게 감소시켜 보십시오.
안전성 향상
시스템이 불안정하면, 가압된 가스는 대기압으로 빠르게 팽창하여 시스템을 손상시키거나 사람을 다치게 할 수도 있습니다. 부피 팽창률은 절대 압력 감소에 정비례합니다. 필드 스테이션 모듈이 없는 고압 시스템에서 팽창은 심각할 수 있으며 폭발을 초래할 수 있습니다. FSM을 프로세스 샘플링 위치에 설치함으로써 고압에 노출되는 샘플 시스템 부분이 줄어들고, 환경이 전반적으로 더 안전해집니다.
필드 스테이션 모듈 카탈로그
구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.
Характеристики: предварительная подготовка газовых проб в точке отбора; высокая степень конфигурирования в соответствии с технологическими условиями; возможность монтажа непосредственно на технологические патрубки.

모든 산업을 위한 맞춤 제작
스웨즈락의 훈련된 전문가들이 어떻게 귀사를 위해 시스템을 설계하고 조립함으로써 귀사의 시간을 절약하고 유체 시스템 성능을 향상시킬 수 있는지 알아보십시오.
필요한 지원 알아보기귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 샘플의 대표성이 손상될 때 발생하는 문제들을 찾고 예방하는 방법을 스웨즈락 전문가가 소개합니다.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 방법
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전 및 생산 효율성을 개선하고, 고객을 위해 일관성, 안정성 및 비용 절감을 실현할 수 있도록 스웨즈락 상하이가 어떻게 지원하였는지 소개합니다.

맞춤 솔루션으로 광섬유 장비 제조업체의 효율 증가
1980년대 이래 로젠달 넥스트롬은 사업의 발전을 위해 스웨즈락을 의존해 왔습니다. 이 회사가 경쟁업체를 앞지르고 업계의 선두주자로 남을 수 있게 한 솔루션을 소개합니다.

맞춤 유체 시스템 조립체로 생산성 향상
Charbonneau Industries가 스웨즈락 맞춤 솔루션의 사전 제작된 써멀 릴리프 밸브 시스템을 통해 생산을 가속화하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 사례를 소개합니다.