text.skipToContent text.skipToNavigation
reguladores de cambio automático de botellas de gas

Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas Swagelok®

Los reguladores serie KCM conmutan automáticamente las fuentes de gas, asegurando un caudal continuo y reduciendo las paradas.

Obtenga Ayuda Seleccionando Reguladores

Los reguladores para cambio automático de botellas de gas Swagelok serie KCM cambian automáticamente entre dos fuentes de gas para mantener el caudal continuo en aplicaciones industriales críticas, reduciendo las paradas caras y los costes de mano de obra. Los reguladores serie KCM de cambio automático, permiten una distribución fiable del gas prácticamente sin supervisión y están diseñados para reducir al mínimo las necesidades de mantenimiento. Los diafragmas corrugados y no perforados de los reguladores serie KCM ofrecen larga duración y una mejor respuesta a la presión.

Especificaciones

Máxima Presión de Entrada 300 bar (4351 psig) con asiento de PEEK
248 bar (3600 psig)
Las conexiones de las botellas y los accesorios de las mangueras pueden limitar la presión nominal de entrada.
Rangos de Control de Presión 0 a 0,68 bar (0 a 10 psig) hasta 0 a 34,4 bar (0 a 500 psig)
Presiones Nominales de Cambio 6,8, 17,2 y 34,4 bar (100, 250 y 500 psig)
Coeficiente de Caudal (Cv) 0,06
Máxima Temperatura de Servicio 80°C (176°F) con asiento de PCTFE
200°C (392°F) con asiento de PEEK
100°C (212°F) con asiento de PEEK y presión máxima de entrada superior a 248 bar (3600 psig)

Cómo Elegir el Mejor Regulador Para Su Aplicación

Catálogos de Reguladores de Cambio Automático de Botellas de Gas

Encuentre información detallada sobre nuestros reguladores para cambio automático de botellas de gas con materiales de construcción, accesorios, presión y temperatura de servicio.

스웨즈락 레귤레이터용 유량 곡선 생성기

최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.

최적의 레귤레이터 찾기

Swagelok 레귤레이터 리소스

레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE)
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리

공급-압력 효과(SPE)란 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미하며, 서로 간 상호작용에 의해 발생됩니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok RHPS 시리즈 레귤레이터
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유

극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.

드룹(droop)을 나타내는 유량 곡선 차트
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법

드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.

시간 지연을 줄이는 데 사용되는 레귤레이터
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법

시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.