text.skipToContent text.skipToNavigation
Régulateurs de pression industriels Swagelok

Régulateurs de pression Swagelok®

Les régulateurs de pression industriels sont essentiels pour garantir la sécurité des systèmes fluides. Performants, fiables et constants, les régulateurs de pression Swagelok assurent une exploitation sûre et rentable des systèmes fluides. Avec des experts partout dans le monde et des spécialistes sur le terrain, Swagelok propose à la fois des produits de qualité et un savoir essentiel pour optimiser la pression dans des applications critiques, assurant ainsi la fiabilité des systèmes et une assistance aux professionnels de l’industrie dans le monde entier.

Découvrir le régulateur adapté à vos besoins

Les régulateurs de pression Swagelok garantissent aux professionnels de l’industrie des performances constantes, fiables et durables. Conçus, fabriqués, assemblés et testés selon des normes rigoureuses, les régulateurs Swagelok sont à l’image de la réputation de qualité irréprochable de la marque. Nous proposons une gamme complète de régulateurs capables de contrôler efficacement la pression avec des débits variés et dans des applications diverses, favorisant ainsi la sécurité, la fiabilité et la rentabilité des systèmes fluides.

Notre gamme comprend : des régulateurs pour l’instrumentation analytique (série K) pour contrôler précisément la pression dans le cadre d’essais ; des régulateurs de pression (régulateurs de process et série RHPS) pour les applications industrielles à grande échelle ; des régulateurs haut débit haute pureté (série HF) pour les process propres ; des vapodétendeurs (séries KEV et KSV) pour préparer des échantillons ; des centrales de commutation (série KCM) pour garantir un débit de gaz continu ; des régulateurs pour applications d’inertage utilisés pour sécuriser le stockage de fluides dangereux.

Les professionnels de l’industrie sont souvent confrontés à des problèmes de contrôle de la pression parce qu’un produit a été mal choisi. Nos conseillers possèdent l’expertise technique nécessaire pour vous aider à dimensionner des composants, choisir les bons matériaux, résoudre un problème sur site ou concevoir un système. Vous êtes ainsi assuré(e) de la fiabilité de vos systèmes fluides sous pression. Avec la gamme complète de régulateurs et l’aide des experts de Swagelok, vous pourrez atteindre vos objectifs en toute confiance.

Parler avec un spécialiste des régulateurs de pression

レギュレーターのカテゴリー

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

背圧レギュレーター、ドーム・ロード式

必要流量の変動にかかわらず一次側および二次側の圧力変動を制御し、複雑なシステム内の感度の高い装置を保護します。

背圧レギュレーター、スプリング・ロード式

背圧レギュレーター、スプリング・ロード式

一次側圧力を精密に制御し、各種産業アプリケーションにおいて一貫したプロセスの出力およびパフォーマンスを実現します。

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

高純度/大流量用ガス・レギュレーター、HFシリーズ

手動調節が可能、大流量に対応、優れた耐食性といった特徴を備えたガス・レギュレーターを使用して信頼性の高いガス制御を行うと、効率的なシステム設計を実現することができます。

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

減圧レギュレーター、ドーム・ロード式

流量や一次側圧力の変動にかかわらず、精密かつ一貫した圧力調整を行います。

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式

減圧レギュレーター、スプリング・ロード式

適切なスプリング・ロード式減圧レギュレーターを使用すると、薬液供給システム、超純水システム、薬液供給システムのプロセス出力を維持することができます。

減圧レギュレーター、ヒーター付き

減圧レギュレーター、ヒーター付き

ヒーター付き減圧レギュレーターは、精度や安定性の向上を実現します。液体試料の気化やガス試料の予熱に適しています。

蒸気加熱式減圧レギュレーター

蒸気加熱式減圧レギュレーター

スウェージロックの最先端の蒸発圧減圧レギュレーターをご覧ください。多彩な製品ラインナップで正確な圧力制御を実現します。

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター

当社の高品質ガスシリンダーレギュレーターと切替レギュレーターにより、安全かつ効率的なガス供給を確保します。信頼性の高いガス制御ソリューションなら当社にお任せください。

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

タンク・ブランケティング用圧力レギュレーター

工業プロセスにおける正確な圧力制御と信頼性の高いガス管理を実現する、Swagelok タンクブランケット調整器ソリューションをご覧ください。

スペアー・パーツ/アクセサリー

スペアー・パーツ/アクセサリー

OEM修理キットを使用してレギュレーターのメンテナンスを行うと、ダウンタイムを削減することができます。キットには接液・接ガス部コンポーネント、潤滑剤、取り扱い説明書が含まれます。

ランプ・レギュレーター

ランプ・レギュレーター

スウェージロックの水素用圧力レギュレーター(充填ステーション向け)を紹介します。水素ガス用レギュレーターによって、安全かつ精密な圧力制御を実現するしくみをご確認ください。

Catálogos de Reguladores

Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.

Generador de curvas de caudal para reguladores Swagelok

¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?

Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.

Encuentre Su Regulador

Recursos Swagelok Elaborados para Vd.

Variación en la presión de entrada en los reguladores
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador

La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.

aplanar la curva de un regulador
Cómo Minimizar el Droop

El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.

Reguladores calefactados serie KEV
Solución de Reguladores Calefactados (Serie KEV)

Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.

Reguladores utilizados para reducir el retardo
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica

El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.

スウェージロックのレギュレーター

実験台から繁忙な製造施設、商業用充填ステーションまで、一般産業用圧力レギュレーターは流体を最適な圧力で封じ込め、移送する上で重要な役割を担っています。これらのアプリケーションにおいて圧力を適切に調整していなかった場合、不正確な試験結果、プロセスの中断、装置の損傷、人的被害などが生じるおそれがあります。システム内のレギュレーターは、長期のオペレーション期間中、一貫して正確に圧力レベルを維持し、頻繁なメンテナンス、修理、交換を必要としないことが求められます。

スウェージロックの圧力レギュレーターは、流体システムを安全かつ確実に、そしてコスト効率の良いオペレーションを行うのに必要な、一貫して正確なパフォーマンスを長期にわたって発揮します。

適切なレギュレーターを選定するには

レギュレーターの機能を学ぶ

スウェージロックでは、世界各地の指定販売会社に流体システム・アドバイザーを配置し、スプリング・ロード式やドーム・ロード式をはじめ、さまざまなタイプの圧力レギュレーターの選定に関して、現地でサポートを行っています。また、レギュレーターの問題を診断し、レギュレーターを含む流体システム(ガス供給システムなど)のカスタマイズや構築のサポートも行っています。

スウェージロックが提供しているサービスやトレーニングの詳細につきましては、こちらをご覧ください。 >

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.