text.skipToContent text.skipToNavigation
Flexible métallique haute pression série FX

Flexible métallique haute pression Swagelok® (série FX)

Le flexible haute pression entièrement métallique de la série FX résiste à la corrosion dans des environnements corrosifs où règnent des températures élevées, un vide ou des pressions élevées.

Se renseigner sur notre gamme de flexibles

Le flexible série FX est un flexible haute pression avec un tube central en acier inoxydable 316L convoluté et une double tresse en acier inoxydable 321 qui améliore la tenue en pression. Le tube central convoluté de ce flexible avec tresse métallique procure de la souplesse et limite les déformations. Il est couramment utilisé dans des milieux soumis au vide et à des températures élevées ainsi que dans des milieux corrosifs soumis à de fortes pressions, ou lorsque la perméation n’est pas souhaitée.

Regarder cette vidéo pour en savoir plus sur la perméation

Avec des diamètres de 1/4 po à 2 po, des pressions de service allant du vide à 413 bar (6000 psig) et un choix de raccordements soudés conformément à la section IX du Code ASME sur les chaudières et appareils à pression, le flexible tressé haute pression série FX peut répondre aux besoins de systèmes divers. Des assemblages standard et sur mesure sont disponibles avec des options – protections, étiquettes ou test de fuite à l’hélium.

Découvrir comment bien les choisir les couches de renfort d’un flexible en fonction de l’application

Caractéristiques techniques

Matériaux Tube central : Acier inoxydable 316L convoluté annulaire
Renfort : Tresse double en acier inoxydable 321
Raccordements d’extrémité : acier inoxydable 316
Diamètre nominal du flexible Diamètres nominaux des flexibles : 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
Pressions de service Vide à 413 bar (6000 psig) pour 1/4 po
Vide à 344 bar (5000 psig) pour 3/8 po
Vide à 310 bar (4500 psig) pour 1/2 po
Vide à 248 bar (3600 psig) pour 3/4 po
Vide à 206 bar (3000 psig) pour 1 po
Vide à 179 bar (2600 psig) pour 1 1/4 po
Vide pour 151 bar (2200 psig) pour 1 1/2 po
Vide à 115 bar (1675 psig) pour 2 po
Plage de température –200 à 537°C (–325 à 1000°F)
Raccordements d’extrémité Raccords pour tubes Swagelok, adaptateurs pour tubes Swagelok, raccords filetés NPT, raccords avec joint métallique VCR®, raccords avec joint torique VCO® femelles, raccords orientables femelles SAE 37° (JIC), tubes à souder bout à bout

Choisir le bon flexible

Catalogues des flexibles et tubes souples

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Ingénieur des services de gestion des flexibles Swagelok

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®

Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.

En savoir plus sur la gestion des flexibles

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Flexibles et tubes souples Swagelok
Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes

Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Entretien des flexibles industriels
Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine

Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

éléments à prendre en compte concernant le matériau lors du remplacement de flexibles industriels
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。