Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen
Die PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® ermöglichen einen sicheren, effizienten Betrieb von Fluidsystemen in hochreinen Anwendungen. Sie sind ideal für den Einsatz in der Halbleiterfertigung und in aggressiven chemischen Umgebungen.
Hilfe bei der Auswahl von PFA-BördelverschraubungenSwagelok PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen von Swagelok® werden aus geformtem Fluorpolymer hergestellt. Diese Verschraubungen bieten Zugfestigkeit, Permeationsbeständigkeit, thermische Stabilität und gewährleisten leckagefreie Verbindungen in anspruchsvollen Fluidsystemen. PFA-Verschraubungen von Swagelok sind mit anderen UHP-Produkten wie Ventilen und Rohrleitungen kompatibel und können so ein vollständig integriertes System für aggressive Fluide bilden. Die Verschraubungen werden in verschiedenen Formen und Größen angeboten, z. B. gerade, winklig und in T-Form. Je nach Anwendungsanforderungen werden sie mit Standard-PFA-Körpern und PVDF-Muttern oder als reine PFA- oder PVDF-Konfigurationen angeboten.
Optimieren Sie Ihr Fluidsystem
Spezifikationen
| Druckstufen | Bis 18,9 bar (275 psig) |
| Auslegungstemperaturen | 23 bis 176 °C (75 bis 350 °F) |
| Verschraubungskörper | PFA für hochreine Anwendungen |
| Muttern | PVDF (Standard), PFA (optional) |
| Endanschluss- | größen: 1/8 bis 1 Zoll Konfigurationen: Geradestücke, Winkel, T-Stücke, Kappen, Stopfen, Muttern, PVDF-Verschraubungen |
Hochreine PFA-Feingewinde-Bördelverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
In Rohrgrößen 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 und 1 Zoll erhältlich; Optional mit PFA- oder PVDF-Überwurfmuttern; Eine Vielzahl von Konfigurationen
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Erfahren Sie mehr über die Auswahl von RohrverschraubungenSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Zuverlässige Fluidsystemlösungen für die Wissenschaft
Erfahren Sie mehr darüber, warum sich das finnische Unternehmen Bluefors bei der Herstellung seiner Mischungskryostate für Anwendungen in den Bereichen Quantum-Computing und Experimentalphysik auf die Fluidsystemkomponenten und -lösungen von Swagelok verlässt.
Profitablere Halbleiterwerke bauen
Erfahren Sie, wie der Einsatz qualitativ hochwertiger Fluidsystemkomponenten und deren Installation den Bau Ihrer Halbleiterfertigungsanlage beschleunigen und die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer der Anlage senken kann.
Verbessern Sie Ihre Halbleiterproduktion durch den Einsatz optimierter Legierungen
Erfahren Sie, wie Halbleiterhersteller ihre Produktionsausbeute und Profitabilität durch Auswahl der passenden Werkstoffe für wichtige Fluidsystemkomponenten langfristig optimieren.
Q&A: Entwicklungen und Trends in der Halbleiterherstellung
In diesem Artikel beschäftigen wir uns damit, wie die Zusammenarbeit zwischen Werkzeugherstellern, Chipproduzenten und Fluidsystemanbietern in der Halbleiterindustrie über Jahrzehnte hinweg dazu beigetragen hat, dass das Mooresche Gesetz eingehalten werden konnte. Zudem werfen wir einen Blick in die Zukunft dieser schnelllebigen Branche.