Dämpfungsfittings von Swagelok®
Swagelok-Dämpfungsfittings schützen Manometer und Geräte im System vor potenziell schädigenden Druckschwankungen und Druckstößen, so dass diese reibungslos auf den erforderlichen Leitungsdruck gebracht werden können.
Dämpfungsfittings anzeigenWerden Dämpfungsfittings (Manometerschutz) vor einem druckempfindlichen Gerät installiert, wird dessen Ansprechrate auf Systemänderungen herabgesetzt, um es vor potenziellen Beschädigungen zu schützen. Somit ermöglichen Dämpfungsfittings eine längere Gerätelebensdauer und tragen gleichzeitig dazu bei, die mit dem Austausch von Bauteilen, zeitaufwändigen Reparaturen und Systemausfällen verbundenen Kosten zu reduzieren.
Eine Dämpfung des Drucks wird durch den Einsatz eines porösen, gesinterten Elements aus Edelstahl 316 erreicht. Die Ansprechrate gleicht dann den anfänglichen Druckabfall über das Element aus, so dass das Gerät sanft den erforderlichen Leitungsdruck erreicht. Die fünf erhältlichen Basiselementversionen entsprechen den Anforderungen für Fluidsystemanwendungen mit leichten Gasen sowie mit Flüssigkeiten wie Schwerölen, die Viskositäten über 1.000 SUS (Saybolt Universal Second) aufweisen. Dämpfungsfittings sollten ausschließlich zum Schutz vor Druckstößen, -impulsen und -schlägen eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Eindämmung von Verunreinigungen ist der Einsatz geeigneter Filter erforderlich.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Dämpfungsfittings—Kategorien
Dämpfungsadapter
Dämpfungsfittings beinhalten ein poröses Element aus gesintertem Edelstahl 316, um Messgeräte vor Druckstößen und -schlägen zu schützen.
Dämpfungsfittings—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Nenngrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll); Messgenauigkeit entsprechend ASME, EN und JIS; Lieferbar mit verschiedenen Endanschlüssen, einschließlich Swagelok® Rohrstutzen; Anschlüsse Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten; Edelstahl- und Kunststoffausführungen; Ungefüllt oder mit Flüssigkeitsfüllung lieferbar
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.