VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok
Die mühelos zu montierenden VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring von Swagelok sind im Verschraubungskörper mit einer Metall-Elastomer-Dichtung versehen. Sie sind für müheloses, schnelles und leckagefreies Verbinden von Rohrleitungen, Rohren und geschweißten Systemen konstruiert und eignen sich auch für den Einsatz in hochreinen Systemen.
VCO®-Verschraubungen mit O-Ring anzeigenDie VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring eignen sich für den Einsatz unter hohem bis kritischem Vakuumdruck sowie in vielen unterschiedlichen Temperaturbereichen. Der vollständig im Verschraubungskörper verkammerte und zur Abdichtung erforderliche O-Ring sorgt für höchste Effizienz, während die glatte Oberfläche des Stutzens eine positive Abdichtung erleichtert. O-Ringe sind für höchste Systemkompatibilität in einer Reihe von Werkstoffen erhältlich.
Unsere Vakuum-Verschraubungen mit O-Ring (VCO®) lassen sich einfach und schnell montieren. Damit sind sie die ideale Wahl für einen raschen Bauteilersatz oder für Anwendungsumgebungen, in denen eine häufige Wartung erforderlich ist. Die einzigartige Konstruktion ermöglicht darüber hinaus eine einfache Montage bei eingeschränkten Platzverhältnissen und macht keinen Versatz in axialer Richtung erforderlich. Die VCO®-Verschraubungen sind auch mit hochreinen Anwendungen kompatibel. Denn die Konstruktion dieser Verschraubung weist eine geringere Einschlussfläche auf und ist reiner als eine normale Rohrverschraubung, wodurch ein geringeres Risiko für Verunreinigungen besteht.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
VCO®-Verschraubungen mit stirnseitigem O-Ring—Kategorien
Aufschraubverschraubungen
VCO-Verschraubungen mit Innengewinde sind für eine leckagefreie und vibrationsbeständige Abdichtung in vielen Werkstoffen, Größen & Konfigurationen erhältlich.
Schottverschraubungen
Diese Schottverschraubungen eignen sich für unterschiedlichste Platzanforderungen und sind in einem großen Temperaturbereich vakuumdicht.
Stutzen
Эти втулки прижимаются к уплотнительному кольцу, обеспечивая надежное уплотнение и необходимую деформацию для правильной работы.
Запасные части и вспомогательное оборудование
Обеспечьте оптимальную производительность и надежность ваших газовых и жидкостных систем с нашими компонентами высочайшего качества.
Муфты
Тройники, угловые (90°) и прямые отводы с кольцевым уплотнением VCO® для герметичного соединения в ответственных системах. Предлагаются в широком спектре размеров и материалов.
Соединители с наружной резьбой
Данные соединители с наружной резьбой снабжены уплотнительным кольцом с канавкой на лицевой стороне, что позволяет их герметично прижимать к втулке.
VCO-Verschraubungen mit O-Ring—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Размер от 1/8 до 1 дюйма, Нержавеющая сталь марки 316 или 316L, Торцевые соединения под трубку с резьбами NPT, SAE и сварные соединения
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus
Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.
Wie die Shenyang Blower Works Group von sicheren und zuverlässigeren Prozessen profitiert
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Swagelok Shanghai der Shenyang Blower Works Group Corporation dabei geholfen hat, gleichbleibend hochwertige, zuverlässige und kosteneffiziente Lösungen für Kunden zu entwickeln und dabei gleichzeitig die eigene Sicherheit und Produktionseffizienz zu optimieren.
Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen
In diesem Video zeigen wir die wichtigsten Schritte bei der Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen, die sich in zahlreichen Anwendungen weltweit durch ihre Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit bewährt haben.