Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche Optionen
-
Rohrverschraubungen und Adapter — Schmelzsicherungs-Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum vor Ort hat möglicherweise zusätzliche OptionenKontaktieren Sie unsArt.-Nr.KörperwerkstoffGröße Verbindung 1Typ Verbindung 1Größe Verbindung 2Typ Verbindung 2SS-6-FTA-212 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-255 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen SS-6-FTA-160 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrstutzen 1/4 Zoll Schmelzsicherungs-Rohrstutzen
Produktverfügbarkeit je nach Filialenstandort
Stunden