Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.
-
Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen — Rohrstutzen — Gerade Ausführungen
Your local authorized Swagelok sales and service center may have additional options.Contact UsPart #Body MaterialConnection 1 SizeConnection 1 TypeConnection 2 SizeConnection 2 TypeSS-4-UT-A-6 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-6BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-8BT Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-6-UT-A-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-12-UT-A-16 Edelstahl 316 3/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 Zoll Rohrstutzen SS-16-UT-A-20 Edelstahl 316 1 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-1-UT-A-4BT Edelstahl 316 1/16 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-2-UT-A-4 Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-2-UT-A-4BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-2-UT-A-6 Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-2-UT-A-6BT Edelstahl 316 1/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/4 Zoll Rohrstutzen SS-6-UT-A-8BT Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-10BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 5/8 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-12BT Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Rohrstutzen SS-4-UT-A-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 1/2 Zoll Rohrstutzen SS-6-UT-A-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/8 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-10 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 5/8 Zoll Rohrstutzen SS-8-UT-A-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Ultra-Torr® Vakuumfitting 3/4 Zoll Rohrstutzen
Product Availability by Store Location
Hours