コーン&スレッド継手 — カップリング
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/4~1インチ
- 316ステンレス鋼
- 中/高圧用
- 最高使用圧力:137.8~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
T9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T4MF20 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck T4HF60 Edelstahl 316 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck -
コーン&スレッド継手 — カップリング — 90° Winkelverschraubungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプL6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde 3/8 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Innengewinde L9MF20 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck L9HF60 Edelstahl 316 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck 9/16 Zoll Konusinnengewinde für hohen Druck -
型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプ
X6MF20 Edelstahl 316 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck 3/8 Zoll Konusinnengewinde für mittleren Druck
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間