text.skipToContent text.skipToNavigation
Konus-/Gewindeverschraubungen

Konus-/Gewindeverschraubungen (Serie IPT) von Swagelok®

Die Konus- und Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok® sind für eine zuverlässige Leistung in unterschiedlichen Einsatzbereichen sowie Hochdruckanwendungen bis zu 60.000 psig (4.134 bar) in verschiedenen Legierungen erhältlich.

Konus-/Gewindeverschraubungen anzeigen

Lange Zeit waren Konus- und Gewindeverschraubungen das zuverlässige Mittel der Wahl für Anwendungen mit mittleren bis hohen Drücken. Die Verschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind in Edelstahl 316, Alloy 625 und Alloy 2507 sowie in Größen von 1/4 Zoll bis 1 1/2 Zoll erhältlich. Sie eignen sich für einen Einsatz in Temperaturbereichen bis zu 371°C (700°F).

Die Konus-/Gewindeverschraubungen der Serie IPT von Swagelok sind auch in Ausführungen gemäß NACE MR0175/ISO 15156 erhältlich. Darüber hinaus sind auch Antivibrations-Anschlusskomponenten erhältlich. Zur Überprüfung des leckagefreien Anschlusses sind alle druckbeaufschlagten Verbindungen mit einer Sickerbohrung versehen. Rohrverschraubungen, Adapter und Kupplungen mit Innengewinde für mittlere und hohe Drücke werden inklusive Buchsen und Stützringen geliefert (sofern nicht anders angegeben).

Benötigen Sie weitere Informationen zu Konus-/Gewindeverschraubungen?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Категории фитингов с конусом и резьбой

Втулки и манжеты

Втулки и манжеты

Закрепите трубку манжетой и прижимной гайкой для создания уплотнения на конической поверхности фитинга. 

Колпаки и заглушки

Колпаки и заглушки

Наберите полное давление в системе через колпачок для трубки или заглушки для проходного канала. 

Переходники

Переходники

Обеспечьте надежное соединение на системах среднего и высокого давления через коническо-резьбовые переходники. 

С монтажной гайкой

С монтажной гайкой

Выполните соединение компонентов среднего или высокого давлением через переборку с помощью специального фитинга.

Соединительные муфты

Соединительные муфты

Соедините две трубы/трубки с помощью муфты или коротких отрезков трубы/трубки с раструбом на одном или обоих торцах. 

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Фитинги высокого давления Sno-Trik с конусом и обжимными кольцами

Сопротивление высокому давлению, вибрациям и механическим воздействиям в сложных условиях обеспечивается фитингами высокого давления с конусом и обжимными кольцами.

Konus-/Gewindeverschraubungen—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Wie Sie die passende Verschraubung für Ihre Anwendung auswählen

Im folgenden Direktvergleich sehen Sie wie der Einsatz von Rohrverschraubungen der Serie FK von Swagelok® die Installationszeit gegenüber Konus- und Gewindeverschraubungen drastisch reduzieren sowie vor geringfügigen Fehlern schützen kann, die anderenfalls Nachjustierungen erforderlich machen können.

Verschraubungen vergleichen

Ressourcenzentrum

Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen
Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoffanwendungen

Erfahren Sie, wie Hersteller von Brennstoffzellen-Fahrzeugen und der zugehörigen Infrastruktur dank eigens für Wasserstoffanwendungen entwickelter Rohrverschraubungen sowohl die Sicherheit als auch die Zuverlässigkeit ihrer Kraftstoffsysteme verbessern können.

Arbeiter auf einer Ölplattform
Holen Sie mit Klemmringverschraubungen mehr aus Ihren Öl- und Gasanlagen heraus

Informieren Sie sich über unsere Klemmringverschraubungen für Offshore-Öl- und Gasanlagen mit mittlerem Druck und welche Vorteile diese gegenüber Konus-/Gewindeverschraubungen im Hinblick auf Installationszeiten und Leistung bieten.

Optimierte Komponentenauswahl für den Wasserstofftransport
Optimierte Komponentenauswahl für Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb

Zuverlässige Lösungen im Bereich der Wasserstoffmobilität hängen von der richtigen Spezifikation und Auswahl der Komponenten ab. Erfahren Sie mehr darüber, auf was es bei der Auswahl der richtigen Komponenten ankommt.

Betreiber von Offshore-Ölanlage setzt auf Rohverschraubungen der Serie FK von Swagelok
Fallstudie: Betreiber von Offshore-Ölanlage

Erfahren Sie, wie der Austausch traditioneller Konus-/Gewindeverschraubungen mit Verbindungen der Serie FK auf einer Offshore-Plattform zu einer 80 %igen Reduktion der Installationszeit geführt hat.

请稍候几分钟,不要关闭此页面