Диэлектрические фитинги Swagelok®
Диэлектрические фитинги Swagelok изолируют и защищают контрольно-измерительные приборы от воздействия электрического тока, обеспечивая при этом полный поток рабочей среды, поддерживая точность приборов и снижая расходы на их замену.
Смотреть диэлектрические фитингиДиэлектрические фитинги Swagelok защищают приборы, выполняя две основные функции—электрическую изоляцию и локализацию флюидов. Формованная термопластическая изоляция с высокой электрической, химической и ультрафиолетовой стойкостью и низкой абсорбцией влаги обеспечивает диэлектрическую прочность и целостность в широком диапазоне эксплуатационных и климатических условий.
Диэлектрические фитинги, как правило установленные на импульсных линиях газопроводов перед контрольно-измерительными станциями, прерывают катодный электрический ток и обеспечивают полнопроходное сечение. Промеряемые трубные обжимные фитинги Swagelok® или торцевые соединения с конической трубной резьбой (NPT/BSP) обеспечивают непосредственное подключение к системам трубок или трубопроводов, и сокращают время монтажа.
Есть вопросы о диэлектрических фитингах?
Категории диэлектрических фитингов

Муфты
Диэлектрических фитинги Swagelok® гарантируют изоляцию и защиту ваших контрольно-измерительных приборов от электрического тока при максимальном расходе газовой или жидкой среды.
Каталоги диэлектрических фитингов
Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Features: Metal components are machined from 316 stainless steel for use in rugged environments; Molded thermoplastic insulation with excellent electrical, chemical, and ultraviolet resistance and low water absorption maintains dielectric strength and integrity over a wide range of operating and climatic conditions; Gaugeable Swagelok® tube fitting or tapered pipe thread end connections (NPT/BSP) provide direct connection to tubing or piping system.

Преимущества трубных обжимных фитингов Swagelok®
Трубные обжимные фитинги Swagelok рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной конструкцией, сверхточным изготовлением и высококачественными материалами.
Узнайте о преимуществах고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

피팅 소개: 나사 크기 및 피치 식별
경력이 많은 전문가도 가끔 나사산을 확인하기 어려울 때가 있습니다. Swagelok 제품 매니저 Andy Hitchcock이 캘리퍼, 피치 게이지, 나사산 식별 가이드를 통해 피팅의 나사산 크기와 피치를 확인하는 방법을 설명합니다.

압축 피팅으로 중압 오일 및 가스 애플리케이션 최적화하기
오일 및 가스 상부설비(topside asset)의 중압 애플리케이션에서, 기존 콘 & 쓰레드 연결구에 비해 압착 피팅이 어떻게 설치 속도와 성능 면에서 이점을 제공할 수 있는지 알아보십시오.

선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)의 안전 및 신뢰성 개선 사례
선양 고풍기 유한공사(Shenyang Blower Works Group)가 안전과 생산 효율성을 개선하는 동시에, 일관성, 신뢰성, 고객 비용 절감을 실현할 수 있도록 Swagelok Shanghai가 어떻게 지원했는지 알아보십시오.

Swagelok 튜브 피팅 설치
이 비디오는 일관성, 품질, 신뢰성 측면에서 국제적인 명성을 쌓아온 Swagelok 튜브 피팅을 설치하는 필수 단계를 보여줍니다.