Raccords
Raccords disponibles avec ces caractéristiques :
- 2 à 50 mm (1/16 à 2 po)
- Raccords droits, coudes, croix, tés, adaptateurs pour tubes, capuchons et bouchons, pièces de rechange
- Acier inoxydable 316, alliage 6-moly, alliage 400, alliage 600, alliage 625, alliage 825, alliage C-276, aluminium, laiton, acier au carbone, PFA, PTFE, alliage 2507, titane (classe 4)
- Pression maximale de 130 bar (1900 psig) à 4134 bar (60 000 psig)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — Gerade Ausführungen
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-44M-A-200 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-400 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung SS-44M-A-441 Edelstahl 316 9/16-18 Zoll Außengewinde für hohen Druck 1/4 Zoll Kegelförmiger Rohrstutzen -
Verschraubungen mit Dichtkonus und Sicherungsgewinde — Hochdruck Konus- und Klemmringverschraubungen—Sno-Trik — T-Stücke
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2SS-440-3 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen 1/4 Zoll Swagelok® Hochdruckrohrverschraubungen
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires