|
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Female NPT
Part #: SS-6M0-8-4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
90° 엘보우90도 암나사 튜브 커넥터는 좁은 공간에서 컴팩트하고 각진 연결을 제공하므로, 핵심 튜빙 시스템과 유동 방향 제어에 이상적입니다. Log in or Register to view price ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
Warning: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Female NPT
Log in or Register to view price
Catalogs
90° 엘보우
Swagelok® tube fittings and tube adapters reduce the risk of costly system downtime with reliable tubing connections and are available in a variety of sizes and materials.
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Выбор трубок; Обработка трубок; Эксплуатация с газовой средой; Установка трубки; Таблицы рекомендуемого допустимого рабочего давления
В настоящем документе изложены инструкции, используемые компанией Swagelok® и ее поставщиками, чтобы обеспечить соответствие требованиям к чистоте продуктов, предусмотренным стандартом ASTM G93, уровень C. Его сфера применения ограничена компонентами системы, соприкасающимися со средой. Настоящий документ необходимо использовать в сочетании с каталогами продуктов, техническими бюллетенями и отчетами.
Swagelok® Specification SC-10 defines the cleaning, lubrication, assembly, and packaging requirements for standard Swagelok products and describes practices used to meet these requirements.
Specifications
SS-6M0-8-4 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Elbow, 6 mm Tube OD x 1/4 in. Female NPT
| Attribute | Value |
|---|---|
| 몸체 재질 | 316 Stainless Steel |
| 관통형 | 아니오 |
| 세정 공정 | Standard Cleaning and Packaging (SC-10) |
| 연결구 1 크기 | 6 mm |
| 연결구 1 종류 | Swagelok® Tube Fitting |
| 연결구 2 크기 | 1/4 in. |
| 연결구 2 종류 | Female NPT |
| 유량 제한기 | 아니오 |
| eClass (4.1) | 37020715 |
| eClass (5.1.4) | 37020501 |
| eClass (6.0) | 37020501 |
| eClass (6.1) | 37020501 |
| eClass (10.1) | 37020501 |
| UNSPSC (4.03) | 40142603 |
| UNSPSC (10.0) | 40142613 |
| UNSPSC (11.0501) | 40142604 |
| UNSPSC (13.0601) | 40183101 |
| UNSPSC (15.1) | 40183101 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183101 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1010-8-8 | Латунь | 5/8 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/2 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| B-400-8-2 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| B-400-8-4 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 1/4 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| B-400-8-6 | Латунь | 1/4 дюйма | Трубный обжимной фитинг Swagelok® | 3/8 дюйма | Внутр. резьба NPT | View Product |
| B-600-8-4 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| B-600-8-6 | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| B-810-8-8 | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| S-810-8-8 | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-1010-8-8 | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-10M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-1210-8-12 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-1210-8-8 | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-12M0-8-8 | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-1610-8-12 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-1610-8-16 | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-200-8-2 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-200-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-400-8-2 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-400-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-400-8-6 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-400-8-8 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-8-2 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-8-4 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-8-6 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-600-8-8 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-6M0-8-2 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-8-12 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-8-4 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-8-6 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 3/8인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-8-8 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 NPT | View Product |
| SS-810-8-8RT | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/2인치 | 암나사 ISO 경사나사 | View Product |
| SS-8M0-8-4 | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | 1/4인치 | 암나사 NPT | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.