Verschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/16 bis 2 Zoll (2 bis 50 mm)
- Gerade- und Winkelverschraubungen, T-Stücke und Kreuzstücke, Rohrleitungsadapter, Verschlusskappen und -stopfen, Ersatzteile
- Edelstahl 316, 6-Moly-Legierung, Alloy 400, Alloy 600, Alloy 625, Alloy 825, Alloy C-276, Aluminium, Messing, Kohlenstoffstahl, PFA, PTFE, Alloy 2507, Titan (Grad 4)
- Max. 1.900 psig (130 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Biopharmaziefittings — Sanitärflansch-Fittings — Sanitärflansch-Fittings
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-400-SC-16 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-400-SC-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-600-SC-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-810-SC-12 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-810-SC-24 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 1/2 Zoll Kwik-Schellenflansch SS-400-SC-12 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-600-SC-12 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-810-SC-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 1 Zoll Kwik-Flanschverbindung SS-1210-SC-12 Edelstahl 316 3/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kwik-Flanschverbindung
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間