text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccord VCR en acier inoxydable 316L, embout court à souder bout à bout en automatique, VCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 1/4 x 0,035 po, extension 19,1 mm (0,75 po)

Part #: 316L-4-VCR-3AS

Specifications

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316L
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique
Connection 2 Size 1/4 po
Connection 2 Type À souder bout à bout en automatique
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Short Glands

Short VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Warning: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccord VCR en acier inoxydable 316L, embout court à souder bout à bout en automatique, VCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 1/4 x 0,035 po, extension 19,1 mm (0,75 po)

Part #: 316L-4-VCR-3AS
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

Short Glands
Short VCR® gland supports compact, high-purity face seal connections in tight spaces—ideal for semiconductor and vacuum-grade assemblies.

Specifications

316L-4-VCR-3AS — Raccord VCR en acier inoxydable 316L, embout court à souder bout à bout en automatique, VCR 1/4 po x tube à souder bout à bout 1/4 x 0,035 po, extension 19,1 mm (0,75 po)

Attribute Value
Body Material Acier inoxydable 316L
Cleaning Process Nettoyage et conditionnement standard (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 po
Connection 1 Type Embout à étanchéité de surface VCR® avec joint métallique
Connection 2 Size 1/4 po
Connection 2 Type À souder bout à bout en automatique
Flow Restrictor No
eClass (4.1) 37020713
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 22569200
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 31163000
UNSPSC (10.0) 40142605
UNSPSC (11.0501) 40142610
UNSPSC (13.0601) 40183107
UNSPSC (15.1) 40183107
UNSPSC (17.1001) 40183107
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
316L-8-VCR-3AS Edelstahl 316L 1/2 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/2 Zoll Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen View Product
6LV-12-VCR-3S-12TB7-065P 316L VAR 3/4 Zoll VCR-Schweißstutzen mit Metalldichtung 3/4 Zoll Rohrstumpfschweißende View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-2-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/8 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-HVCR-3S-6TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss 3/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-2TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/8 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB2PB25 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB3P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7 Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7P Edelstahl 316L VAR 1/4 Zoll VCR®-Schweißstutzen mit Metalldichtscheibe 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißenden View Product
6LV-4-VCR-3S-4TB7PB25 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-6MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 6 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-4-VCR-3S-8MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 8 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-10MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 10 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-12MTB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 12 mm Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-4TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-6TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 3/8 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB2P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB3P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7 Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LV-8-VCR-3S-8TB7P Acero inox. 316L VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB2P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-4-VCR-3S-4TB7P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/4 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/4 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
6LVV-8-VCR-3S-8TB3P Acero Inoxidable 316L VIM VAR 1/2 pulg. Manguito para accesorio de cierre frontal con junta plana metálica VCR® 1/2 pulg. Soldadura de tubo a tope View Product
HC22-4-VCR-3S-4TB2 Alloy C-22 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Butt Weld View Product
SS-4-VCR-3-.50LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product
SS-4-VCR-3-.75LG 316 Stainless Steel 1/4 in. VCR® Metal Gasket Face Seal Gland 1/4 in. Tube Socket Weld View Product

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.