text.skipToContent text.skipToNavigation
outils de sertissage haute capacité (HVSU)

Unités de sertissage haute capacité (HVSU) Swagelok®

Les unités de sertissage haute capacité (HSVU) Swagelok® facilitent le présertissage des bagues et des écrous Swagelok sur des tubes en acier inoxydable afin que vous puissiez créer des raccordements fiables.

Se faire aider pour choisir une HVSU

Swagelok®高性能スウェージング・ユニット(HVSU)を使用すると、Swagelokナットやフェルールを効率的かつ確実にステンレス鋼チューブに予備締めすることができます。HVSUは空気駆動/電子制御式のユニットで、先進 センサーを使用して締め付けプロセスを開始/停止するため、数多くのチューブ継手を使用するアプリケーションにおいて、正確かつ一貫した予備締め付けを実現します。HVSUは耐久性が高く、内蔵サイクル・カウンターにより予防保全をサポートすることで、ユニットの長寿命化および信頼性の向上に寄与します。

汎用性および利便性を追求したHVSUは、インチ・サイズ(1/4 インチ、3/8 インチ、1/2 インチ)およびミリ・サイズ(6 mm、8 mm、10 mm、12 mm)の両方のチューブに対応します。サイズを切り替えるためのツールは不要なため、効率や精度を重視するさまざまな一般産業アプリケーションに適しています。HVSUを使用すると、チューブの取り付けに要する時間や労力を削減することができるため、全体的な生産性が向上し、漏れが無く安全性の高い接続を実現します。

予備締め付けツールの選定にサポートが必要ですか?

専門スタッフに相談する

高性能スウェージング・ユニット(HVSU)のカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

漏れの無い Swagelok<sup>®</sup> チューブ継手を取り付けた流体システム

Swagelok® チューブ継手の利点

Swagelokチューブ継手は、安全性と信頼性への高い期待にお応えするべく、定評のある設計に基づき、最高品質の原材料から精密に製造されています。

利点を見る

関連資料/コラム記事

スウェージロックの漏れ検出サービス
システムの漏れを防止するには:チューブの適切な前処理の重要性

チューブ継手を正しく取り付けるには、さまざまな要素を考慮する必要がありますが、最も重要なのは、取り付ける前にチューブに適切な前処理を施すことです。今回は、チューブを正しく取り扱い、適切に切断してバリを除去し、漏れによるコストとリスクの上昇を抑える方法を紹介します。

Green Alternative Systems社の圧力計
導入事例:人件費削減を実現したチューブ曲げソリューション

スウェージロックのサポートによって、Green Alternative Systems(GAS)社は製造時間を75%短縮し、年間で22万4,000ドルもの人件費を削減することに成功しました。今回は、両社による協業の成果を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
複雑なチューブ・システムを構築する際に必要な3つの「T」

ハンド・チューブ・ベンダーでチューブを曲げる際に必要な3つの「T」をご存知でしょうか。今回は、複雑なチューブ・システムにおいてリーク・ポイントを減らし、適切な流量を実現する方法を紹介します。

使用中のSwagelokハンド・チューブ・ベンダー
Swagelokハンド・チューブ・ベンダーの使用方法

ハンド・チューブ・ベンダーを使用して、 チューブの90°および180°曲げを正確かつ効率的に行う方法を動画でご覧ください。Swagelok®ハンド・チューブ・ベンダーを使用すると、Swagelokチューブ継手に使用可能な各種材質のチューブを常に正確に曲げることができます。

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.