Cintreuses d’établi Swagelok®
Robustes et légères, les cintreuses d’établi Swagelok permettent de réaliser facilement des cintrages réguliers. Elles accélèrent le processus d’installation tout en vous aidant à respecter des normes de qualité élevées.
En savoir plus sur les cintreuses d’établiAvec les cintreuses d’établi Swagelok®, vous pouvez produire facilement des tubes cintrés dans toutes sortes de configurations. Fabriquées en aluminium renforcé, ces cintreuses ont une longue durée de vie et sont conformes aux normes CE. Les cintreuses d’établi permettent de cintrer à un angle allant de 1 à 180° des tubes de diamètre extérieur 6 à 30 mm (1/4 à 1 1/4 po) et d’épaisseur comprise entre 0,8 et 3,0 mm (0,028 et 0,120 po), dans toutes sortes de configurations. Les cintreuses sont livrées avec un graisseur pour un confort d’utilisation et un coffret métallique pour faciliter le transport et le stockage de l’outil.
Il existe un modèle manuel et un modèle électrique. Le modèle manuel peut fonctionner avec un moteur de perceuse de 1/2 po, à l’aide d’un embrayage de transmission du couple et d’un bras de support proposés en option. Des sabots en acier sont nécessaires pour certains diamètres et matériaux afin de garantir des cintrages précis et fiables.
Caractéristiques techniques
| Dimensions (cintreuse dans son coffret) | 37 cm (14 1/2 po) de hauteur, 53 cm (21 po) de largeur, 28 cm (11 po) de profondeur |
| Poids (cintreuse dans son coffret, sans les outils) | Modèle manuel : 34 kg (75 lb) Modèle électrique : 36 kg (79 lb) |
| Alimentation (modèle électrique) | MS-BTB-1 : 110 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 10 A MS-BTB-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 5 A |
Apprenez à utiliser la cintreuse d’établi Swagelok en suivant notre cours de perfectionnement au cintrage des tubes.
Rohrbiegevorrichtungen für die Werkbank—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen
Arbeiten mit der Swagelok-Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
Verwenden Sie die Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank von Swagelok® für präzise, wiederholbare und hochwertige Rohrbiegungen bei nahezu allen Materialien. Ganz gleich, ob Sie mit dünnwandigen Rohren mit geringem Durchmesser oder mit dickwandigen Rohren mit großem Durchmesser arbeiten—in diesem Video erhalten Sie Tipps und bewährte Verfahren rund um das Thema Rohrbiegungen.
Die Rohrbiegevorrichtung in der PraxisSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
Grundlagenschulungen zu Fluidsystemen
Grundlagenschulungen von Swagelok® vermitteln entscheidendes Wissen über die Planung, die Auslegung, die Montage und die Instandhaltung zuverlässiger Fluidsysteme.
Fallstudie: Green Alternative Systems spart Arbeitskosten mit Rohrbiegelösungen von Swagelok
Mit Unterstützung von Swagelok ist es Green Alternative Systems (GAS) gelungen, seine Produktionszeiten um 75 % zu verkürzen und so Arbeitskosten in Höhe von 224.000 USD pro Jahr einzusparen. Erfahren Sie im Artikel mehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit.
Tipps für die Umsetzung komplexer Rohrsysteme
Mit diesen Tipps gelingt unter Einsatz von Handrohrbiegern die Montage komplexer, leckagedichter Rohrsysteme mit effizientem Durchfluss.
So verwenden Sie einen Handrohrbieger von Swagelok
Erfahren Sie, wie man mit einem Handrohrbieger genaue 90°- und 180°-Biegungen an einem Rohr herstellt. Die Handrohrbieger von Swagelok® liefern ein einheitliches, hochwertiges Ergebnis bei fast allen Materialien, die in Kombination mit den Verschraubungen von Swagelok eingesetzt werden.