Fluidverteiler von Swagelok®
Fluidverteiler werden in einer Vielzahl von Anwendungen für Gase und Flüssigkeiten eingesetzt und bieten einen Strömungsweg mit mehreren Auslässen—ähnlich wie bei einer großen Abzweigverschraubung.
Weitere Informationen anfordernBei den Fluidverteilern von Swagelok handelt es sich um Bauteile für Rohrsysteme, die als Verteilerblock oder Sammelblock verwendet werden können. Fluidverteiler haben einen Eingang an einem Ende und einen Ablauf am anderen Ende sowie mehrere Ausgänge an beiden Seiten. Für das Extra an Zuverlässigkeit sind sie mit Komponenten von Swagelok gefertigt. Die Fluidverteiler von Swagelok sind in Größen von 1 bis 2 Zoll erhältlich.
Der stranggepresste Blockkörper ist an den Seiten abgeflacht, damit er sich zuverlässig montieren lässt und ein Verdrehen verhindert wird. Standardisierte Abzweigausgänge bieten Flexibilität, da der Fluidverteiler mit zusätzlichen Ausgängen versehen werden kann, ganz ohne Schweißen. Fluidverteiler sind ganz nach den individuellen Anforderungen mit zwei bis 16 Abzweigausgängen mit oder ohne Ventile erhältlich. Das Angebot von Swagelok umfasst eine Vielzahl von hochwertigen und eigens gefertigten Ventilen und Endanschlüssen für zuverlässige Fluidverteiler, die Druckbereiche von bis zu 206 bar (3.000 psig) abdecken können. Die Montagebügel lassen sich individuell bei der Montage ausrichten.
Erfahren Sie mehr zu den Montageservices für Fluidsysteme von Swagelok
Catalogues des collecteurs de distribution de fluide
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.
Une fabrication sur mesure pour tous les secteurs d’activité
Découvrez comment des spécialistes formés par Swagelok peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les performances de vos systèmes fluides en concevant et en assemblant des systèmes pour vous.
Trouvez l’aide dont vous avez besoinDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif avec les experts de Swagelok.
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group
Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.
Un fabricant d’équipements pour le secteur des fibres optiques gagne en efficience grâce à des solutions sur mesure
Depuis les années 1980, Rosendahl Nextrom s’appuie sur Swagelok pour développer ses activités. Découvrez les solutions qui ont permis à l’entreprise de devancer ses concurrents et de rester leader dans son secteur.
Amélioration de la production avec des assemblages de systèmes fluides sur mesure
Découvrez comment les Solutions sur mesure Swagelok ont aidé Charbonneau Industries à se concentrer sur ses capacités de base en accélérant la production, en réduisant les coûts de main-d’œuvre et en garantissant la qualité du système avec des systèmes de soupapes de décharge thermique préfabriquées.