text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho

型番: SS-2-HN

仕様

属性 値
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
육각 니플

육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.


안전한 제품 선택

시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.

Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho

型番: SS-2-HN
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

육각 니플
육각 니플 피팅은 간편한 렌치 조작으로 확실한 인라인 파이프 연결을 제공하므로, 핵심 배관 시스템과 소형 레이아웃에 이상적입니다.

仕様

SS-2-HN — Manguito macho hexagonal de Acero inox., 1/8 pulg. NPT macho

属性 値
몸체 재질 316 스테인리스강
세정 공정 표준 세정 및 포장(SC-10)
연결구 1 크기 1/8인치
연결구 1 종류 수나사 NPT
연결구 2 크기 1/8인치
연결구 2 종류 수나사 NPT
유량 제한기 아니오
eClass (4.1) 37021016
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 22560206
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40141715
UNSPSC (10.0) 40173303
UNSPSC (11.0501) 40142318
UNSPSC (13.0601) 40173303
UNSPSC (15.1) 40173303
UNSPSC (17.1001) 40173303
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
2507-8-HN-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 1/2 Zoll NPT-Außengewinde 製品を見る
B-4-HN Messing 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
B-8-HN Messing 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
M-8-HN Alloy 400 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-HN Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-12-HN-12RS Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-12-HN-12RT Edelstahl 316 3/4 Zoll NPT Außengewinde 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-16-HN Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-16-HN-16RS Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-16-HN-16RT Edelstahl 316 1 Zoll NPT Außengewinde 1 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-24-HN Edelstahl 316 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-2-HN-2RS Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-2-HN-2RT Edelstahl 316 1/8 Zoll NPT Außengewinde 1/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-10K Edelstahl 316 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/4 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-4RS Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-4-HN-4RT Edelstahl 316 1/4 Zoll NPT Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-4-HN-RT Edelstahl 316 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-600-2-16 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-HN Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-6-HN-6RS Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-6-HN-6RT Edelstahl 316 3/8 Zoll NPT Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-6-HN-RT Edelstahl 316 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8-HN Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-8-HN-10K Edelstahl 316 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 1/2 Zoll Dickwandiges NPT-Außengewinde 製品を見る
SS-8-HN-8RS Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde, gerade Abdichtfläche 製品を見る
SS-8-HN-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-8-HN-RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。