text.skipToContent text.skipToNavigation
Prozessmanometer und Druckregler für Konsolenbauer, Serien PGI und PBG

Swagelok® Prozessmanometer und Manometer für Konsolenbauer( Serien PGI und PBG)

Swagelok Manometer für industrielle- und Prozessanwendungen liefern genaue Druckmessungen für industrielle Anwendungen, überwachen Vakuum und positiven Systemdruck bis 1000 bar (15 000 psig) oder 100 MPa.

Weitere Informationen anfordern

Swagelok bietet Manometer für industrielle- und Prozessanwendungen in einer Vielzahl von Modellen, um den Anforderungen zahlreicher Anwendungen gerecht zu werden, von Niederdruckanwendungen bis hin zu Anwendungen unter rauen Bedingungen. Sie werden in Übereinstimmung mit Industrienormen hergestellt und sind mit verschiedenen Prozessanschlüssen, einschließlich Swagelok Rohrstutzen erhältlich, wodurch Ausrichtungsprobleme vermieden werden können. Anschlüsse an der Rückseite mittig, Rückseite außermittig oder unten erleichtern die Montage in zahlreichen Situationen.

Zifferblattgrößen 40, 50, 63, 100, 115 und 160 mm (1 1/2, 2, 2 1/2, 4, 4 1/2 und 6 Zoll) sind gemäße ASME B40.100, EN837-1 und JIS B7505 erhältlich. Die Bauweise aus Edelstahl und verstärktem Thermoplastik liefert in allgemeinen Anwendungen eine lange Lebensdauer.

Manometer der Serie PGI können ungefüllt oder mit Flüssigkeitsbefüllung bestellt werden.

Manometerkataloge

Finden Sie detaillierte Produktinformationen, einschließlich Werkstoffe, Druck- und Temperaturbereiche, Optionen und Zubehör.

Ein vorkonstruiertes Untersystem von Swagelok

Geringere Raumanforderung, große Auswirkung: Wie man Manometerversagen entdecken und sich davor schützen kann

Erfahren Sie, die Zeichen eines beschädigten Manometers zu erkennen, um Risiken für Mitarbeiter zu und kostspielige Ausfallzeiten aufgrund von Reparaturarbeiten zu minimieren.

Erfahren Sie, wie Sie Manometerversagen verhindern können

Swagelok Ressourcen, die wir für Sie zusammengestellt haben

Montage einer Swagelok Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckage

Leckage in Fluidsystemen ist in den meisten Werken ein üblicher Zustand. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie deren Ort festgestellt und diese getestet werden können und wie eine Strategie entwickelt werden kann, um Lecks im gesamten Werk zu untersuchen und zu reduzieren.

Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen
Spotlight auf mechanischen Gleitring-Dichtungssystem-Lösungen

Sehen Sie, wie die Swagelok® mechanischen Gleitring-Dichtungssysteme für API Standard 682 die besten Verfahren für API 682 mit einschließt und dann sogar noch einen Schritt weitergeht und Designprinzipien integriert, die dazu führen, dass das System einfacher zu installieren und zu warten ist.

Ein Ingenieur inspiziert ein Präzisions-Fluidsystem in einem kundeneigenen System
Wie die Fluidsystemherstellung Ressourceneinschränkungen mildern kann

Es gibt häufig verwendete Fluidsysteme, die für einen erfolgreichen Betrieb wichtig sind, und die Vergabe der Herstellung dieser Systeme kann sehr vorteilhaft sein, wenn Sie nicht genügend Ressourcen haben.

Mitarbeiter besprechen die Prozessmessung in einem Werk
Prozessmessung– Impulsleitung Bewährte Praktiken

Es kann schwierig sein, Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsanwendung zu finden, wenn Sie sich nur auf den Transmitter konzentrieren. Lernen Sie mithilfe der Tipps und bewährten Praktiken von Swagelok, wie Sie Probleme in Ihrer Prozessinstrumentierungsleitung lösen können.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.