Sistemas Modulares en Miniatura Swagelok®
Aumente la eficiencia y reduzca el volumen con los sistemas analíticos modulares en miniatura Swagelok. Estos componentes y sistemas para plataformas modulares reducen el tiempo de diseño e instalación con resultados fiables.
Especialistas LocalesLos sistemas modulares en miniatura Swagelok están diseñados para sistemas compactos de toma de muestras y analizadores de proceso, que permiten realizar análisis en tiempo real en la línea de proceso. Avalados por la experiencia Swagelok, estos sistemas reducen el tiempo de diseño, construcción y mantenimiento. El software configurador incluido simplifica el diseño y el montaje del sistema de fluidos con una cuadrícula de trazado informatizada.
Los ensamblajes MPC ofrecen un rendimiento fiable y conforme a la norma ANSI/ISA 76.00.02 en un interfaz compacto. Los componentes para sistemas de fluidos Swagelok de montaje superficial cumplen los mismos altos estándares que los componentes para sistemas de fluidos convencionales, utilizando juntas tóricas estancas para conectar los componentes de montaje superficial, sustratos y manifolds para una distribución eficiente de los fluidos.
Inscríbase en la Formación sobre Sistemas de Toma de Muestras
Especificaciones
| Sistema de Selección de Corrientes (Serie SSV) |
|
| Ensamblajes de Válvulas de Selección de Corrientes, Conmutación y Cierre (Series TT2 y T2) | Los racores Swagelok de 3 mm, 1/16, 1/8 y 1/4 pulg y las conexiones finales NPT hembra de 1/8 pulg facilitan la versatilidad del sistema. |
| Componentes para Plataformas Modulares (MPC) | Diseño conforme a ANSI/ISA 76.00.02, plataforma de 38,2 mm (1,5 pulg.) |
Catálogos de Sistemas modulares en miniatura
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
The stream selector system is a modular assembly designed for process analyzer systems. Find technical and ordering information as well as details on atmospheric-reference and high-purge options.
Features: Provide multiple valve operations in a single, compact unit; Require fewer tubing connections than conventional systems; Save cabinet space and installation time; Include 316 stainless steel valve and actuator
MPC Series: ANSI/ISA 76.00.02-compliant design, 38.2 mm (1.5 in. platform); easy to configure, assemble, and maintain; valves, filters, flowmeters, regulators, and pressure gauges, as well as adapters for additiional surface-mount components
Components: 1.5 in. (38.1 mm) C-seal modular design; Valves: manual and pneumatic diaphragm and bellows-sealed designs; Regulators: manual and preset, high-flow models; Gaskets: C-seal style for 1-, 2-, and 3-port configurations
Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Un Fabricante de Equipos de Fibra Óptica Aumenta la Eficiencia con Soluciones Personalizadas
Desde la década de los 80, Rosendahl Nextrom ha confiado en Swagelok para impulsar su negocio. Más información sobre las soluciones que permitieron a la empresa superar a sus competidores y seguir siendo un líder de la industria.
Mejora de la producción con ensamblajes de sistemas de fluidos personalizados
Lea cómo Swagelok Custom Solutions ayudó a Charbonneau Industries a concentrarse en sus puntos fuertes, acelerando la producción, reduciendo los costes laborales y garantizando la seguridad de los sistemas con los sistemas prefabricados de válvulas de alivio térmicas.