Bloques Distribuidores Swagelok®
Los bloques distribuidores (FDH) Swagelok son componentes comunes utilizados en gran variedad de aplicaciones de gases y líquidos. Ofrecen un paso de caudal al tiempo que permiten múltiples salidas, actuando de forma muy similar a un accesorio de derivación grande.
Contacte con Nosotros para Más InformaciónLos bloques de distribución Swagelok son ensamblajes de tubería que pueden actuar como manifolds de distribución o como colectores. La configuración de los Bloques distribuidores es una entrada en un extremo, una salida de drenaje en el otro y múltiples salidas con conexiones laterales, incorporando componentes Swagelok para mejorar la fiabilidad. Los FDH Swagelok están disponibles en tamaños de 1 y 2 pulg.
Un cuerpo de manifold moldeado por extrusión con lados planos que permite un montaje sólido anti torsión. Las ubicaciones estándar de las derivaciones ofrecen flexibilidad, ya que se pueden añadir salidas adicionales al colector sin necesidad de soldar, y como el FDH puede pedirse con desde dos a 16 salidas de derivación con o sin válvulas, los usuarios pueden añadir puertos según sus necesidades. Puede elegir entre una variedad de válvulas y conexiones finales de alta calidad, todas ellas fabricadas por Swagelok para crear manifolds para utilizar a presiones de servicio de hasta 206 bar (3000 psig). El instalador puede posicionar los conjuntos de montaje.
Ver más sobre el Servicio Swagelok de Ensamblaje de Sistemas de Fluidos
Catálogos de Bloques Distribuidores
Encuentre información detallada de producto, incluidos materiales de construcción, valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Vielseitiger Verteilerblock für Gas- und Flüssiganwendungen Swagelok Komponenten für Zuverlässigkeit Fluidverteiler können miteinander verbunden werden, um längere Längen zu erhalten.

Fabricación a Medida para Todas las Industrias
Vea cómo los especialistas formados por Swagelok pueden ahorrarle tiempo y mejorar el rendimiento de sus sistemas de fluidos, diseñando y montando sistemas para usted.
Encuentre el Apoyo que NecesitaRecursos Swagelok Elaborados para Vd.

Consejos para Mantener una Muestra Representativa en un Sistema de Instrumentación Analítica
Mantener una muestra representativa en un sistema de instrumentación analítica puede ser difícil. Aprenda cómo identificar los problemas más importantes y evitar las complicaciones derivadas de una muestra de representatividad en riesgo por parte de los expertos de Swagelok.

Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Fiber Optics Equipment Manufacturer Increases Efficiency with Customized Solutions
Since the 1980s, Rosendahl Nextrom has depended on Swagelok to move its business forward. Learn more about the solutions that allowed the company to outpace its competitors and remain an industry leader.

Enhancing Production with Custom Fluid System Assemblies
Learn how Swagelok Custom Solutions helped Charbonneau Industries focus on their core capabilities by speeding production, reducing labor costs and securing system quality with prefabricated thermal relief valves systems.