Swagelok® Schutzrohre
Schützen Sie Ihre Bimetall-Thermometer mit Swagelok-Schutzrohren vor Schäden durch Kontakt mit unter Druck stehenden, korrosiven, fließenden, viskosen oder abrasiven Fluiden.
Informationen zu Schutzrohren anfordernSwagelok-Schutzrohre ermöglichen den Austausch oder die Wartung von Thermometern, ohne den Prozess oder das System zu stören. Gleichzeitig schützen sie die Thermometer vor Schäden, die durch Prozessmedien verursacht werden können. Sie eignen sich für Thermometer mit Schaftlängen von 63,5 bis 305 mm (2,5 bis 12 Zoll) in Ausführungen mit reduziertem, geradem und konischem Schaft.
Die Standardausführung besteht aus Edelstahl 304. Wenn eine höhere Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, ist auch Edelstahl 316 erhältlich. Optional sind Verlängerungen für den Einsatz in isolierten Rohrleitungen, Schutzkappen und Ketten aus Edelstahl sowie ein Messgeräteanschluss mit G1/2B-Innengewinde erhältlich.
Schutzrohrspezifikationen
| Prozessanschlüsse | ASME B16.5 Flansch mit Dichtleiste, 3-A-konforme Kwik-Clamp-Hygieneverbindung, Gewinde (NPT), Muffenschweißfitting |
| Messgerätanschlüsse | 1/2 Zoll gerades NPSM-Innengewinde für mechanische Anschlüsse als Standard; optional G1/2B |
| Größe | 6,6 mm (0,260 Zoll) Innendurchmesser; 1/2 bis 2 Zoll Prozessanschlüsse |
Schutzrohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: Easy-to-read dial sizes with dual and single scales; 50 % overrange protection; Stainless steel construction
Petits mais essentiels : comment détecter et se prémunir contre les défaillances des manomètres
Apprenez à reconnaître les signes d’un manomètre défaillant et découvrez comment éviter tout risque pour votre personnel ainsi que des mises à l’arrêt coûteuses pour effectuer les réparations nécessaires.
Apprenez à éviter les défaillances de manomètreLes ressources de Swagelok sélectionnées pour vous
Pleins feux sur les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment les systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques Swagelok® intègrent les meilleures pratiques de la norme API 682 et vont encore plus loin en incorporant des principes de conception qui rendent les systèmes faciles à installer et à entretenir.
La norme API 682 et vous : fabriquer de meilleurs systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques
Découvrez comment la norme API 682 encadre la conception et l’assemblage de systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques et comment l’application de quelques bonnes pratiques peut améliorer la longévité et le fonctionnement de vos systèmes.
Externaliser la fabrication de systèmes fluides lorsque les ressources sont limitées en interne
Le bon fonctionnement d’une usine dépend de la fiabilité de plusieurs systèmes fluides courants. Choisir le bon sous-traitant pour externaliser la fabrication de ces systèmes peut vous être très profitable si vos ressources sont limitées.
Mesures du process – Meilleures pratiques concernant les lignes d’impulsion
Identifier un problème dans une ligne d’instrumentation de process peut s’avérer compliqué si on se concentre uniquement sur le transmetteur. Découvrez comment résoudre ces problèmes avec les conseils et les bonnes pratiques de Swagelok.