text.skipToContent text.skipToNavigation
flow sensors

Swagelok® Flow Sensors (FV4 Series)

Receive precise gas flow measurements with the reliable operation of Swagelok® FV4 series flow sensors.

Ask for Further Details

Utilize Swagelok® FV4 series flow sensors to precisely monitor variations in gas system flow. These sensors feature a snap-action float mechanism with a calibrated orifice that moves vertically within the float guide, enabling precise actuation for accurate gas flow detection as the flow rate changes. The embedded magnet in the float above the orifice alternates electrical continuity between the leads on a nearby reed switch, thereby detecting flow fluctuations.

Constructed entirely of welded 316L stainless steel, these sensors offer robust durability and secure fluid containment. Additionally, the replaceable switch assembly located outside the flow path facilitates straightforward maintenance. The FV4 series flow sensors are designed to withstand working pressures up to 5000 psig (344 bar).

Flow Sensor Specifications

Material 316L SS
Temperature –40 to 175°F (–40 to 79°C)
Working Pressure Up to 5000 psig (344 bar)

Have questions about managing flow in your facility?

Work with our Engineers

フロー・センサーのカタログ

構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報につきましては、以下の資料をご参照ください。

スウェージロックの漏れ検出サービス

圧縮ガス漏れ検出サービス

圧縮ガスの漏れを特定して数値化することで、排出物の削減、安全性、コスト、生産性の向上などに基づいて、重要な問題から優先して取り組むことができます。

漏れ検出サービスの詳細を見る

Swagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

Installation einer Swagelok-Rohrverschraubung
Häufigste Ursachen und Kosten von Fluidsystemleckagen

Leckagen in Fluidsystemen sind ein weit verbreitetes Problem. Erfahren Sie, wie und warum Leckagen entstehen, wie Sie diese mithilfe von Leckagetests aufspüren und wie Sie schließlich eine Strategie zur Bekämpfung und Reduzierung von Leckagen in Ihrer Anlage entwickeln.

Absperrventile in industriellen Fluidsystemen
Was Sie bei der Isolierung industrieller Fluidsysteme mit Absperrventilen beachten müssen

Für die Sicherheit industrieller Fluidsysteme ist es unerlässlich, dass Rohrleitungen vor Beginn von Wartungsarbeiten isoliert werden. Die Installation von zwei Absperrventilen ist eine der sichersten Möglichkeiten, um Rohrleitungen in Fluidsystemen zu isolieren. Erfahren Sie, wie Sie Ihr System richtig konfigurieren.

Ein Field Engineer von Swagelok bespricht die Evaluierungsergebnisse des Probenahmesystems mit einem Kunden.
Genauigkeit bei der Probenahme—Die besten Tipps für erfolgreiche Ergebnisse

Mit unseren Tipps stellen Sie sicher, dass Ihr industrielles Probenahmesystem künftig genauere und repräsentativere Proben liefert.

Mitarbeiter besprechen Prozessmessungen in einer Anlage
Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen

Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.