ステンレス鋼製パイプ継手、ロング六角ニップル、1/4インチ・サイズNPTおねじ、長さ:6インチ (15.2 cm)
型番: SS-4-HLN-6.00
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様
ロング六角ニップル精密に製造された継手、アダプターなどのスウェージロック製品は、さまざまなサイズや材質がございます。アプリケーションに適した製品をお選びください。 ログインまたは登録して価格を見る ContactoSi tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.
Selección fiable de un producto:
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo. |
El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.
カタログ
ロング六角ニップル
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Merkmale: Systematisches Verfahren zur Identifikation von Gewinden und Endanschlüssen.
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
仕様
SS-4-HLN-6.00 — ステンレス鋼製パイプ継手、ロング六角ニップル、1/4インチ・サイズNPTおねじ、長さ:6インチ (15.2 cm)
属性 | 値 |
---|---|
ボディ材質 | 316 ステンレス鋼 |
洗浄プロセス | 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様) |
コネクション1 サイズ | 1/4 インチ |
コネクション1 タイプ | NPTおねじ |
コネクション2 サイズ | 1/4 インチ |
コネクション2 タイプ | NPTおねじ |
流量制限 | いいえ |
長さ | 15.2 cm (6 in.) |
eClass (4.1) | 37021016 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 22560206 |
eClass (6.1) | 37020590 |
eClass (10.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 40141715 |
UNSPSC (10.0) | 40173303 |
UNSPSC (11.0501) | 40142318 |
UNSPSC (13.0601) | 40173303 |
UNSPSC (15.1) | 40173303 |
UNSPSC (17.1001) | 40141602 |
資料
類似製品
型番
|
ボディ材質
|
コネクション1 サイズ
|
コネクション1 タイプ
|
コネクション2 サイズ
|
コネクション2 タイプ
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-12-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-12-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 3/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-16-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-16-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 1 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-2-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-2-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-2-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 1/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-4-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-4-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-4-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-4-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-4-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-6-HLN-1.50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-6-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-6-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-6-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-6-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 3/8 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-HLN-2.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-HLN-2.50 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-HLN-3.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-HLN-4.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
SS-8-HLN-6.00 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | 製品を見る |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.