text.skipToContent text.skipToNavigation
модули пробоотборного зонда

Модули пробоотборного зонда Swagelok®

В модулях Swagelok зонды используются совместно с клапанными блоками, что повышает безопасность и обеспечивает чистоту проб и своевременность их доставки. Предусмотрена взаимная блокировка зондов для защиты оборудования и взаимная блокировка клапанов, повышающая безопасность эксплуатации.

Получите ответы на свои вопросы

Модули пробоотборного зонда Swagelok (SPM) представляют собой предварительно смонтированные решения для применения в поточных анализаторах с целью измерения концентрации ключевых компонентов газовых и жидкостных потоков для обеспечения точного управления техпроцессом. Модуль SPM состоит из приварного пробоотборного зонда (SPW) или выдвижного пробоотборного зонда (SPR) и клапанного блока отсечения со сбросом для пробоотборного зонда (SPV). Использование пробоотборных зондов совместно с клапанными блоками пробоотборных зондов может улучшить безопасность и чистоту проб, а также своевременность их доставки.

Безопасность

Процесс отбора технологической пробы для потокового анализатора может быть трудновыполним с точки зрения безопасности, поскольку техпроцесс зачастую характеризуется высоким давлением и температурой. Использование клапанного блока отсечения со сбросом в точке отбора позволяет обеспечить надлежащую изоляцию технологической среды и сброс давления в аналитической системе с помощью клапана сброса.

Чистота проб

Важно взять пробу без содержания твердых частиц, которые могут повредить анализатор. Установка же зонда в центре технологической линии позволяет обеспечить отбор репрезентативных проб, при этом зонд также помогает отфильтровывать технологические частицы.

Своевременность

Чтобы управлять эффективностью техпроцесса, потоковый анализатор должен быстро получать пробы для своевременного внесения необходимых корректировок. Одним из способов минимизации задержки на пути к анализатору является уменьшение объема аналитической системы. Использование пробоотборного зонда может существенно уменьшить объем системы по сравнению с отбором проб через патрубок.

Услуги Swagelok по сборке газовых и жидкостных систем

Каталоги модулей пробоотборного зонда

Получите подробные сведения о продукции, в том числе материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Сервисы Swagelok по проектированию и сборке

Заказное производство для всех отраслей

Узнайте, как прошедшие обучение Swagelok специалисты могут сэкономить вам время и улучшить работу вашей жидкостной или газовой системы, выполнив ее проектирование и сборку.

Получить необходимую поддержку

Ресурсы Swagelok специально для вас

Панель с аналитическим контрольно-измерительным оборудованием с клапанами и манометрами Swagelok
Рекомендации по обеспечению репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе

Обеспечение репрезентативности проб в аналитической контрольно-измерительной системе может стать сложной задачей. Узнайте у специалистов компании Swagelok, как выявить основные проблемы и избежать сложностей, вызванных нерепрезентативными пробами.

Работник группы компаний Shenyang Blower Works использует жидкостную/газовую систему, созданную с применением компонентов Swagelok
Как группа компаний Shenyang Blower Works Group повысила уровень безопасности и надежности

Узнайте, как шанхайское подразделение Swagelok помогло группе компаний SBW обеспечить единообразие, надежность и экономию средств заказчиков, при этом повысить безопасность и эффективность собственного производства.

Rosendahl Nextrom과 Swagelok, 협력을 통해 운영 효율성 극대화
광섬유 장비 제조업체가 맞춤형 솔루션으로 효율을 높인 사례

로젠달 넥스트롬(Rosendahl Nextrom)은 1980년대부터 Swagelok에 의존하여 사업을 확장해왔습니다. 이 회사가 경쟁업체보다 앞서며 업계 리더 지위를 유지하도록 해준 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

사례 연구: Swagelok 맞춤형 유체 시스템 어셈블리를 사용하여 생산을 강화한 Charbonneau Industries의 예
맞춤형 유체 시스템 어셈블리로 생산성 향상

Charbonneau Industries가 Swagelok 맞춤 솔루션의 사전 제작된 열 릴리프 밸브(thermal relief valve) 시스템을 통해 생산 시간을 단축하고, 인건비를 절감하며, 시스템 품질을 확보하여 핵심 역량에 집중할 수 있었던 방법을 알아보십시오.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.