Detectores de fugas, Lubricantes y Sellantes — Sellantes
Sellantes disponibles:
- SWAK™
- Cinta de PTFE
- Sellantes para roscas sin PTFE
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Sellantes — Sellante para Roscas — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - -
Sellantes — Sellante para Roscas — PTFE Tape
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
Sellantes — Tapones — Heat Exchanger Tube Plugs
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboSS-12TP-15-20 - - 316 Stainless Steel 3/4 in. 15 - 20 B-12TP-15-20 - - Brass 3/4 in. 15 - 20 -
Sellantes — Sellante para Roscas — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas