밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제
이 사양에 사용 가능한 밀폐제:
- SWAK™, PTFE 테이프, PTFE 없음
- –65°F(–54°C)~450°F(232°C)
- 파이프 또는 피팅 사용 압력 최대 10,000 psig(689 bar)까지
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE Tape
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-STR-4 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - MS-STR-8 1/2 x 288 in. (12.7 x 732 cm) Temperatures up to 450 F (232 C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — PTFE-Free Pipe Thread Sealant
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-TFS-50 50 cm³ -65 to 300 °F (-53 to 148 °C) - - - -
밀폐제 — 파이프 나사 밀폐제 — SWAK™ Anaerobic Thread Sealant
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaTamaño del EnvaseTemperatura de ServicioMaterial del CuerpoØ ext. del tuboCalibre de la Pared del TuboMS-PTS-250 250 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-50 50 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - - MS-PTS-6 6 cm³ -65 to 350 °F (-53 to 176 °C) - - -
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas