지지 시스템 — 스트럿(Strut) 너트
Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все
Каталоги
지지 시스템 — 스트럿(Strut) 너트
Strut nuts provide a secure, adjustable connection point for various components, along the strut rail span. They are essential for organizing and supporting systems.
Stainless Steel Seamless Tubing, Fractional, Metric, and Imperial Sizes
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Похожие изделия
|
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Наруж. диам. трубки
|
Длина
|
Радиус изгиба
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| S-S0-SN | Carbon Steel | - | - | - | Просмотр изделия |
| S-S0-SNM | Carbon Steel | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-S0-SN | 316 Stainless Steel | - | - | - | Просмотр изделия |
| SS-S0-SNM | 316 Stainless Steel | - | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.