|
316 Stainless Steel Fractional Strut Nut for Single Plastic Tube Clamp Supports and Group 1 Twin Supports
Réf. pièce : SS-S0-SN
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spécifications
Strut NutStrut nuts provide a secure, adjustable connection point for various components, along the strut rail span. They are essential for organizing and supporting systems. Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix ContactIf you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
Sichere Produktauswahl:
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich. |
Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
316 Stainless Steel Fractional Strut Nut for Single Plastic Tube Clamp Supports and Group 1 Twin Supports
Ouvrir une session ou s’inscrire pour afficher des prix
Catalogues
Strut Nut
Features: Standard instrumentation tubing; 1/8 to 2 in. and 3 to 25 mm outside diameter; Marked to indicate size, material, specifications, and heat number
Find information about tubing selection, handling, and installation as well as suggested allowable working pressure tables with elevated temperature factors for several metal alloys.
Spécifications
SS-S0-SN — 316 Stainless Steel Fractional Strut Nut for Single Plastic Tube Clamp Supports and Group 1 Twin Supports
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Body Material | 316 Stainless Steel |
| Fractional/Metric | Fractional |
| eClass (4.1) | 37020312 |
| eClass (5.1.4) | 37920191 |
| eClass (6.0) | 23110700 |
| eClass (6.1) | 37029290 |
| eClass (10.1) | 37029290 |
| UNSPSC (4.03) | 40141700 |
| UNSPSC (10.0) | 40141700 |
| UNSPSC (11.0501) | 31161700 |
| UNSPSC (13.0601) | 40141700 |
| UNSPSC (15.1) | 40141700 |
| UNSPSC (17.1001) | 40183002 |
Ressources
Produits similaires
|
Réf. pièce
|
Matériau du corps
|
Diam. ext. du tube
|
Longueur
|
Rayon de cintrage
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| S-S0-SN | Carbon Steel | - | - | - | Afficher le produit |
| S-S0-SNM | Carbon Steel | - | - | - | Afficher le produit |
| SS-S0-SNM | 316 Stainless Steel | - | - | - | Afficher le produit |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.
