Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen formschlüssige und leckagefreie Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche.
Rohrverschraubungen anzeigenDie Rohrverschraubungen mit NPT-Gewinde von Swagelok® ermöglichen zuverlässige Verbindungen in Rohr- und Schlauchsystemen für eine Vielzahl industrieller Anwendungsbereiche. Sie sorgen für einen leckagefreien Betrieb bei gleichzeitiger Minimierung von Gewindefraß und einer optimierten Anzahl an Gewindeverbindungen, indem sie die Auslegungsanforderungen gängiger Industrienormen übertreffen.
Bestimmung der Größe und Steigung einer Gewindeverschraubung
Die nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellten Gewindeverschraubungen sind in einer Vielzahl von Formen und Werkstoffen erhältlich, sowie in dickwandiger Ausführung aus Edelstahl 316 für Anwendungen mit Druckbereichen von bis zu 15.000 psig (1.033 bar). Um eine genaue Rohrausrichtung zu gewährleisten, werden die Abmessungen an Winkel-, Kreuz- und T-Verschraubungen einer strengen Kontrolle unterworfen.
Sie benötigen Unterstützung bei der Auswahl von Verschraubungen?
Categorías de Accesorios Roscados
Acoplamientos
Mantenga la continuidad entre dos o más tramos de tubería para una conducción fiable de fluidos o gases.
Adaptadores
Conecte o amplíe un sistema de fluidos compuesto por componentes de distintos tamaños y materiales con adaptadores disponibles en codo, en te y rectos.
Manguitos roscados
Adapte sistemas de tuberías mediante el accesorio roscado adecuado para conectar dos tuberías o racores en uno o ambos extremos.
Recambios y Accesorios
Explore herramientas y conjuntos útiles para ayudar a mantener los accesorios roscados de tubería de los sistemas de fluidos.
Reductores
Combine una tubería de mayor con otra de menor diámetro, cambiando el tamaño de la tubería del sistema para satisfacer los requisitos de caudal o para adaptarse a la instalación existente.
Tapones para tubo y tapones para racor
Selle la tubería u otra conexión con un tapón que cierra el extremo de una tubería, o un tapón roscado al extremo de un tramo de tubería.
Tuercas de Unión
Garantice sistemas sin fugas y fiables con las tuercas de unión construidas para instrumentación y control de procesos.
Rohrverschraubungen—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Disponibles en medidas de tubo desde 2 a 50 mm y desde 1/16 a 2 pulg.; Galgabilidad consistente en la instalación inicial; Fácil desconexión y reutilización; Gran variedad de materiales y configuraciones
Tamaños de 1/16 a 1 pulgada; Acero inoxidable 316, latón y acero al carbono; NPT, ISO/BSP y SAE
Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®
Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Vorteile entdeckenRessourcenzentrum
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden
Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión
Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad
Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.
Instalación del Racor Swagelok
Este vídeo muestra los pasos íntegros para la instalación de los racores Swagelok, que se han ganado una reputación mundial en consistencia, calidad y fiabilidad.
Трубные фитинги
Трубные фитинги Swagelok имеют внутреннюю поверхность без заусенцев и гладкую боковую поверхность резьбы, обеспечивая равномерный поток и оптимальную герметизацию при минимуме задиров. Предлагаются разнообразные материалы и конфигурации, включая переходники, колпаки и заглушки, соединительные муфты, крестовины, отводы, ниппели, редукторы и тройники, производимые по высоким стандартам качества Swagelok и соответствующие широкому диапазону требований.