text.skipToContent text.skipToNavigation
Probenahmesysteme

Probenahmesysteme von Swagelok®

Kundenspezifisch angepasste Probenahmesysteme von Swagelok ermöglichen eine sichere und effiziente Probenahme und erfüllen gleichzeitig spezifische Anwendungsanforderungen. Die Probenahmepanels sind in vielen unterschiedlichen Konfigurationen und mit erweiterten Funktionen verfügbar.

Noch heute mit einem Experten sprechen

Konfigurierbare und zuverlässige Panels für die Stichprobenahme

Swagelok bietet umfassend konfigurierbare und zuverlässige Lösungen für die Stichprobenahme. Vor Ort gefertigt und unterstützt sind die Probenahmepanels in vielen verschiedenen Ausführungen und mit erweiterten Funktionen erhältlich—für eine sichere Probenahme flüssiger oder gasförmiger Medien mit repräsentativen Ergebnissen. Egal ob Sie geschlossene Proben in druckfesten Probenahmezylindern oder einfach Prozessfluide in kostengünstigeren Laborflaschen aus Glas zur Analyse benötigen. Swagelok bietet verschiedene Optionen, die sicher, intuitiv und wartungsfreundlich sind und unter einer einzigen Bestellnummer bestellt werden können. Jedes Probenahmesystem ist mit Rohrverschraubungen von Swagelok® ausgestattet, um die Möglichkeit von Leckagen zu verringern.

Probenahmemodul

Das Probenahmemodul (grab sample module, GSM) von Swagelok® ist ein geschlossenes Probenahmesystem, das Proben aus einem Überdruckprozess entnimmt und diese an eine Stelle mit niedrigerem Druck zurück in den Prozess transportiert (z. B. an einer der Pumpe vorgelagerten Stelle). Es verwendet dabei den Differenzdruck, um das Fluid durch das System zu transportieren. Die Proben werden in robusten, druckfesten Probenahmezylindern aus Metall gespeichert, um eine Freisetzung der Probe zu verhindern und das Bedienpersonal entsprechend zu schützen.

Möchten Sie mehr zum Thema Probenahme erfahren?

  • GSM-Panels zeichnen sich durch eine Umschaltventilkonfiguration mit zwei oder drei Kugelhähnen der Serie 40G von Swagelok® aus. Durch diese Konfiguration kann der Fluidstrom gleichzeitig gesteuert werden.
  • Der Probenahmezylinder wird an das System angekoppelt und das entnommene Prozessfluid kontinuierlich darin umgewälzt, um die Prozessbedingungen aufrecht zu erhalten.
  • Für jedes GSM-System ist ein in verschiedenen Ausführungen erhältlicher Probenahmezylinder erforderlich. Dieser sollte beim Kauf eines neuen GSM separat bestellt werden.
  • Das GSM kann stets in der Bypass- oder Probenahme-Position belassen werden. So bleiben die Transportleitungen frisch und die nächste Probenaufnahme kann jederzeit erfolgen.
  • Für Probenahmen bei möglichem Überdruck sind zu jedem GSM-System optional eine Berstscheibe und ein Überströmventil erhältlich.

Probenahmesysteme für Flüssigkeiten

Das Grab Sample Liquid (GSL) von Swagelok® ist ein speziell für Flüssigkeiten konzipiertes Probenahmesystem. Mittels einer nicht druckbelasteten Laborflasche mit einer selbstdichtenden Septumkappe entnimmt es Flüssigkeiten in Anwendungen, in denen diese bei Lagerung unter atmosphärischem Druck nicht fraktionieren können.

Höhere Sicherheit und Effizienz bei der Probenahme flüssiger Medien

  • Für einen vereinfachten Betrieb bei selbst komplexen Vorgängen nutzen die GSL-Systeme mit festem Volumen von Swagelok das gleiche Umschaltventil wie ein GSM-System.
  • Um Proben zu entnehmen und aufzubewahren können bei dem GSL-System auch günstigere Glas- oder Polyethylen-Laborflaschen verwendet werden.
  • Die Proben können entnommen und transportiert werden, ohne dass ein Risiko für Verschütten oder Verdampfen besteht.
  • Um eine ungewollte Entnahme zu verhindern, wurde ein federbelastetes Handrad am Probenentnahmemechanismus des GSL vorgesehen.

Probenahme von Ammoniak

Das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok® ermöglicht eine sicherere Probennahme von wasserfreiem Ammoniak, da die Exposition der Mitarbeiter gegenüber flüssigem und gasförmigem Ammoniak verringert wird. So werden einheitliche und deutlich schnellere Probenahmeprozesse gewährleistet und der Transport der Ammoniakproben durch die Anlage entfällt.

Erfahren Sie mehr über das Ammoniak-Probenahmesystem von Swagelok

Probenahmeventil

Mit einer herkömmlichen Flaschenprobe gehen unterschiedliche Herausforderungen in puncto Sicherheit, Wartung und Instandhaltung einher. Diese können Sie meistern, indem Sie Ihr Fluidsystem zusätzlich mit einem Probenahmeventil von Swagelok® ausstatten. Die leckagefreie Auslegung mit einer Rohrverschraubung von Swagelok® zur Befestigung der Nadelvorrichtung am Ventilkörper macht O-Ringe aus Gummi überflüssig.

Durch Anziehen der Rohrverschraubungsmutter wird eine zweifache metallische Abdichtung erzeugt. Mittels einer Nadel mit Bleistiftspitze wird das Septum ohne Bohrung durchstochen. So wird das Risiko für verstopfte Nadeln und undichte Probenflaschen minimiert. Ist das Probenahmeventil mit einem federbelasteten Handrad spezifiziert, stellt sich das Ventil bei Loslassen des Handrads automatisch in die geschlossene Position. Das erlaubt eine exakte Entnahme der benötigten Probenmenge.

Video zu Probenahmeventilfunktion ansehen

Unterstützung durch die Probenahme-Services von Swagelok

Mit der Investition in Stichprobenahmepanels von Swagelok® für eine standardisierte und zuverlässige Probenahme erhalten Sie wertvolle Unterstützung durch Ihr lokales Vertriebs- und Servicezentrum von Swagelok. In enger Abstimmung mit Ihnen ermittelt unser Expertenteam, welche Arten von Panels und welche Konfiguration für Ihre Probenahmeanforderungen am besten geeignet sind. Ihre Angaben werden durch einen zertifizierten Swagelok-Ingenieur geprüft und Sie erhalten eine entsprechende Empfehlung für ein für Sie passendes Probenahmepanel.

Im Anschluss an die Montage Ihrer ausgewählten Panels bieten wir Ihren Technikern praktische Schulungen zur Verwendung und Wartung von Stichprobenahmesystemen.

Swagelok®-Schulungen zu Probenahmesystemen

Weitere Informationen zur Stichprobenahme anfordern

Grab Sampling System Categories

Ammonia Sampler

Ammonia Sampler

Ensure safe, consistent, and accurate ammonia sampling while minimizing operator exposure.

Überblick zu unseren Anwendungsleitfäden

Detaillierte Informationen zu unseren Baugruppen anfordern

Schulungen und Beratungsservices von Swagelok im Bereich Probenahme

Einführung zur Probenahme

Erfahren Sie mehr über die Best Practices zur Probenahme von sowohl gasförmigen als auch flüssigen Systemmedien, die Eigenschaften von gut ausgelegten und benutzerfreundlichen Probenahmesystemen und wie eine genaue und zuverlässige Probenahme erzielt werden kann.

Whitepaper lesen

Ресурсы Swagelok специально для вас

Ingeniero prueba un panel de toma de muestras Swagelok
Mejores Prácticas para la Toma de Muestras de Gases y Líquidos Volátiles

Conozca los retos más comunes asociados a la toma de muestras de gases y líquidos volátiles y aprenda a superarlos utilizando las técnicas correctas y el equipo adecuado.

Ingeniero prueba un panel de toma de muestras Swagelok
Estrategias de Toma de Muestras de Líquidos para Controlar los Costes

Vea varias estrategias para ayudar a reducir los costes y minimizar los errores en sus procesos de toma de muestras líquidas a la hora de evaluar las condiciones del proceso y analizar la calidad del producto final.

Ingeniero de campo Swagelok inspecciona un panel de toma de muestras
Cómo Solucionar Deficiencias Comunes en los Paneles de Toma de Muestra

Hay muchos sistemas de fluidos comunes de los que depende el éxito de la operación de la planta y subcontratar su fabricación puede ser muy beneficioso si tiene pocos recursos. Vea cómo funciona.

Panel de toma de muestra Swagelok
Toma de Muestra 101: Reducción de Costes de Planta

Los paneles de toma de muestra permiten capturar muestras seguras y eficientes, validando la composición química de su producto. Aprenda a mejorar la fiabilidad de su sistema de lazo cerrado y a reducir los costes de planta con consejos básicos de los expertos de Swagelok.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.