text.skipToContent text.skipToNavigation

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren

Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen

Kataloge

Rohrverschraubungen und Adapter — Ersatzteile und Zubehör — Prüflehren
Erzielen Sie leckfreie Leistung mit robuster Rohrerfassung und Vibrationswiderstand. Die Rohrverschraubungen von Swagelok bewähren sich seit mehr als 65 Jahren unter extremen Bedingungen. Die Leistung ist auch in zahlreichen veröffentlichten Testberichten dokumentiert.

Ähnliche Produkte

Art.-Nr.
Körperwerkstoff
Größe Verbindung 1
Typ Verbindung 1
Größe Verbindung 2
Typ Verbindung 2
MS-IG-100 - 1/16 in. - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1010 - 5/8 in., 14 mm, 15 mm, 16 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1210 - 3/4 in., 18 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1410 - 7/8 in., 20 mm, 22 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - Produkt anzeigen
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - Produkt anzeigen
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - Produkt anzeigen

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.