text.skipToContent text.skipToNavigation

真ちゅう製Swagelokチューブ継手、90°おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ x 1/2 インチ・サイズISO管用テーパーおねじ

型番: B-600-2-8RT

仕様

属性 値
ボディ材質 真ちゅう
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
90°エルボー型

90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

警告: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

真ちゅう製Swagelokチューブ継手、90°おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ x 1/2 インチ・サイズISO管用テーパーおねじ

型番: B-600-2-8RT
カタログを見る

お気に入りに追加する

カタログ

90°エルボー型
90°おすチューブ・コネクターを使用すると、チューブとねじポート間でコンパクトなアングル接続が可能ー重要なシステムの狭いスペースに適しています。

仕様

B-600-2-8RT — 真ちゅう製Swagelokチューブ継手、90°おすエルボー、チューブ外径サイズ:3/8 インチ x 1/2 インチ・サイズISO管用テーパーおねじ

属性 値
ボディ材質 真ちゅう
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 3/8 インチ
コネクション1 タイプ Swagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/2 インチ
コネクション2 タイプ ISO管用テーパーおねじ
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142601
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
同じような仕様の製品を選択する

資料

図面
2D

この製品には、2Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

3D

この製品には、3Dレンダリングがあります。CADファイルをダウンロードする

図面

この製品には、図面があります。ファイルをダウンロードする

類似製品

型番
ボディ材質
コネクション1 サイズ
コネクション1 タイプ
コネクション2 サイズ
コネクション2 タイプ
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
B-200-2-4 Латунь 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-300-2-2 真ちゅう 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
B-3M0-2-2RT 真ちゅう 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
B-400-2-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-400-2-2RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-400-2-4 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-400-2-4RT Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-400-2-6 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-400-2-8 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-400-5-2 Латунь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-500-2-4 Латунь 5/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-600-2-2 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-600-2-4 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-600-2-4RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-600-2-6 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-600-2-6RT Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-600-2-8 Латунь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-6M0-2-2RT Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-6M0-2-4 Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-6M0-2-4RT Латунь 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-810-2-12 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-2-4 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-2-6 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-2-6RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-810-2-8 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
B-810-2-8RT Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-8M0-2-2RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
B-8M0-2-4RT Латунь 8 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO 製品を見る
M-400-2-4 Сплав 400 / R-405 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-600-2-4 Сплав 400 / R-405 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
M-810-2-8 Сплав 400 / R-405 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-420-2-2 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-420-2-4 Перфторалкокси (PFA) 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-620-2-4 Перфторалкокси (PFA) 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
PFA-820-2-8 Перфторалкокси (PFA) 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-1210-2-12 Углеродистая сталь 3/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-1610-2-16 Углеродистая сталь 1 дюйм Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1 дюйм Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-2-2 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-2-4 Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-400-2-4ST Углеродистая сталь 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 7/16-20 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
S-600-2-2 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-2-4 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-2-6 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-600-2-6ST Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 9/16-18 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
S-600-2-8 Углеродистая сталь 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-2-6 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-2-8 Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
S-810-2-8ST Углеродистая сталь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 3/4-16 дюймов Наружная цилиндрическая резьба SAE/MS 製品を見る
SS-100-2-1 Нержавеющая сталь 316 1/16 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® 1/16 дюйма Наруж. резьба NPT 製品を見る
SS-100-2-2 316 ステンレス鋼 1/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1010-2-10ST 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/8-14 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1010-2-12 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1010-2-6 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1010-2-8 316 ステンレス鋼 5/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-2 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-4 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-10M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-8 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-10M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 10 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-12RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1210-2-12ST 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-12W 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-1210-2-16 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-8 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1210-2-8PR 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1210-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-12 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-12RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-4 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-6 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-6PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-8 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-12M0-2-8PR 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-12M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 12 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-15M0-2-8 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-15M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 15 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1610-2-12 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-2-12PR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1610-2-16 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-1610-2-16PR 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-1610-2-16RT 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-1610-2-16ST 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/16-12 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-1610-2-16W 316 ステンレス鋼 1 インチ Swagelok®チューブ継手 1 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-16M0-2-6RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-16M0-2-8 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-16M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 16 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-18M0-2-12 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-2-8 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-18M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 18 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2000-2-20 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2000-2-20ST 316 ステンレス鋼 1 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1 5/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ 製品を見る
SS-200-2-1 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/16 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-2-2 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-200-2-4 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-200-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-20M0-2-12 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-20M0-2-8RT 316 ステンレス鋼 20 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-2400-2-24 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-2400-2-24ST 316 ステンレス鋼 1 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1 7/8-12 インチ SAE/MS平行ねじ 製品を見る
SS-25M0-2-12 316ステンレス鋼 25 mm Swagelok® チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-25M0-2-16 316 ステンレス鋼 25 mm Swagelok®チューブ継手 1 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-2-2 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-300-2-4 316 ステンレス鋼 3/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-3M0-2-4 316 ステンレス鋼 3 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-3M0-2-4RT Edelstahl 316 3 mm Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-400-2-1 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/16 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-400-2-12 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-2PR 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-2RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-2-2W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-2-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-400-2-4PR Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-400-2-4RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-2-4SC11 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-4ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-4W 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-400-2-6 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-6RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-400-2-6ST 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-400-2-8 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-400-2-8RT 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-4M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-500-2-2 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-500-2-4 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-12 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-2 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-2RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-4 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-4PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-4RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-4ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 7/16-20 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-4W 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ おすパイプ溶接エルボー 製品を見る
SS-600-2-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-6PR 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-6RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-6ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 9/16-18 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-600-2-8 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-600-2-8RT 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-600-2-8ST 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/4-16 インチ SAE/MS平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-2RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4PR 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用平行おねじ 製品を見る
SS-6M0-2-4RT 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ NPTおねじ 製品を見る
SS-6M0-2-6RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 3/8 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-6M0-2-8 Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-6M0-2-8RT Acero inoxidable 316 6 mm Racor Swagelok® 1/2 pulg. Rosca Macho ISO Cónica 製品を見る
SS-810-2-12 Acero inoxidable 316 1/2 pulg. Racor Swagelok® 3/4 pulg. NPT macho 製品を見る
SS-810-2-12RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-16 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-2 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-4RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/4 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 3/8 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-6ST Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 9/16-18 Zoll Gerades SAE/MS-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8PR Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Zylindrisches ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8RT Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll Kegeliges ISO-Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8SC11 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung 1/2 Zoll NPT Außengewinde 製品を見る
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread 製品を見る
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld 製品を見る
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread 製品を見る
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT 製品を見る
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread 製品を見る

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。