text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 18 mm Tube OD x 3/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-18M0-2-12

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 3/4 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Codos de 90°

El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Safe Product Selection

The complete catalog contents must be reviewed to ensure that the system designer and user make a safe product selection. When selecting products, the total system design must be considered to ensure safe, trouble-free performance. Function, material compatibility, adequate ratings, proper installation, operation, and maintenance are the responsibilities of the system designer and user.

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 18 mm Tube OD x 3/4 in. Male NPT

Referencia #: SS-18M0-2-12
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Codos de 90°
El conector macho para tubo de 90 grados crea una conexión compacta y en ángulo entre el tubo y los puertos roscados—ideal para espacios reducidos en sistemas críticos.

Especificaciones

SS-18M0-2-12 — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Male Elbow, 18 mm Tube OD x 3/4 in. Male NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 18 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 3/4 in.
Tipo de conexión 2 Male NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37030705
eClass (5.1.4) 37020501
eClass (6.0) 37020501
eClass (6.1) 37020501
eClass (10.1) 37020501
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142604
UNSPSC (13.0601) 40183101
UNSPSC (15.1) 40183101
UNSPSC (17.1001) 40183101
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
6MO-600-2-4 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-4 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
6MO-810-2-8 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-100-2-2 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-1010-2-12 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-1010-2-8 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-10M0-2-4RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-10M0-2-6RT Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-1210-2-12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-12M0-2-8 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-1410-2-12 Brass 7/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-2 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-200-2-4 Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-300-2-2 Brass 3/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-3M0-2-2RT Brass 3 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-2RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-4RT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-400-2-6 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
B-400-2-8 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
B-400-5-2 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-500-2-4 Brass 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-2 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
B-600-2-4RT Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
B-600-2-6 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-6RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-600-2-8 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-600-2-8RT 황동 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-2RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-6M0-2-4 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-6M0-2-4RT 황동 6mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-810-2-12 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-4 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-6 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-6RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-810-2-8 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
B-810-2-8RT 황동 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-8M0-2-2RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
B-8M0-2-4RT 황동 8mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
M-400-2-4 합금 400/R-405 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
M-600-2-4 합금 400/R-405 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
M-810-2-8 합금 400/R-405 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-2-2 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-420-2-4 PFA 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-620-2-4 PFA 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
PFA-820-2-8 PFA 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-1210-2-12 탄소강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-1610-2-16 탄소강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-2 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-4 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-400-2-4ST 탄소강 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/16-20인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
S-600-2-2 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-4 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-6 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-600-2-6ST 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 9/16-18인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
S-600-2-8 탄소강 3/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-6 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-8 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
S-810-2-8ST 탄소강 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4-16인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-100-2-1 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-100-2-2 316 스테인리스강 1/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-10ST 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 7/8-14인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1010-2-12 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-6 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1010-2-8 316 스테인리스강 5/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-2 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-4 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-4PR 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-2-4RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-2-6 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-6PR 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-10M0-2-6RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-10M0-2-8 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-10M0-2-8RT 316 스테인리스강 10mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1210-2-12 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-2-12PR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1210-2-12RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1210-2-12ST 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1210-2-12W 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-1210-2-16 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-2-8 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1210-2-8PR 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1210-2-8RT 316 스테인리스강 3/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-2-12 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-2-12RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-2-4 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-2-4PR 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-2-4RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-2-6 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-2-6PR 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-2-6RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-12M0-2-8 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-12M0-2-8PR 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-12M0-2-8RT 316 스테인리스강 12mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-15M0-2-8 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-15M0-2-8RT 316 스테인리스강 15mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1610-2-12 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-2-12PR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1610-2-16 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-1610-2-16PR 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 평행나사 Ver producto
SS-1610-2-16RT 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-1610-2-16ST 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/16-12인치 수나사 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-1610-2-16W 316 스테인리스강 1인치 Swagelok® 튜브 피팅 1인치 Male 파이프 용접 Ver producto
SS-16M0-2-6RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-16M0-2-8 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-16M0-2-8RT 316 스테인리스강 16mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-18M0-2-8 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-18M0-2-8RT 316 스테인리스강 18mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2000-2-20 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2000-2-20ST 316 스테인리스강 1 1/4인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 5/8-12인치 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-200-2-1 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/16인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-2 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-2RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-200-2-4 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-200-2-4RT 316 스테인리스강 1/8인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-20M0-2-12 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-20M0-2-8RT 316 스테인리스강 20mm Swagelok® 튜브 피팅 1/2인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-2400-2-24 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 1/2인치 수나사 NPT Ver producto
SS-2400-2-24ST 316 스테인리스강 1 1/2인치 Swagelok® 튜브 피팅 1 7/8-12인치 SAE/MS 평행나사 Ver producto
SS-25M0-2-12 316 스테인리스강 25 mm 스웨즈락® 튜브 피팅 3/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-25M0-2-16 316 스테인리스강 25mm Swagelok® 튜브 피팅 1인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-2-2 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 NPT Ver producto
SS-300-2-4 316 스테인리스강 3/16인치 Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-2-2RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/8인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-3M0-2-4 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 NPT Ver producto
SS-3M0-2-4RT 316 스테인리스강 3mm Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 Ver producto
SS-400-2-1 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-12 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-2 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-2PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-400-2-2RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-2W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-400-2-4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-4PR 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-400-2-4RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-4SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-4ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-400-2-4W 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-400-2-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-6RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-400-2-6ST 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-400-2-8 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-400-2-8RT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4M0-2-2 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-4M0-2-2RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-4M0-2-4RT 316 Stainless Steel 4 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-500-2-2 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-500-2-4 316 Stainless Steel 5/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-12 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-2 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-2RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-4 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-4PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-600-2-4RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-4ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 7/16-20 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-600-2-4W 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-600-2-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-6PR 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-600-2-6RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-6ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-600-2-8 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-600-2-8RT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-600-2-8ST 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-6M0-2-2 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-2PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6M0-2-2RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-4 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-4PR 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-6M0-2-4RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-6RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-6M0-2-8 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-6M0-2-8RT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-12 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-12RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-16 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-2 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-4 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-4PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-810-2-4RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-6 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-6PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-810-2-6RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-6ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 9/16-18 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-810-2-8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-8PR 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-810-2-8RT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-810-2-8SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-810-2-8ST 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4-16 in. Male SAE/MS Straight Thread Ver producto
SS-810-2-8W 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male Pipe Weld Ver producto
SS-8M0-2-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8M0-2-2PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8M0-2-2RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8M0-2-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male NPT Ver producto
SS-8M0-2-4PR 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Parallel Thread Ver producto
SS-8M0-2-4RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8M0-2-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male NPT Ver producto
SS-8M0-2-6RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto
SS-8M0-2-8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male NPT Ver producto
SS-8M0-2-8RT 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Male ISO Tapered Thread Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.