Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.
Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.
321 Stainless Steel Flexible Tubing, 3/8 in. OD, 12 in. Nominal Produced Flexible Length, XBA Adapter Both Ends
Einloggen oder anmelden, um den Preis anzuzeigen
Kataloge
Faltenbalgschläuche
Flexible, gewellte Schläuche für Vakuum- oder statische Niedrigdruckanwendungen.
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
Features: Step-by-step identification procedure for threads and end connections.
Technische Daten
Attribute | Wert |
---|---|
Körperwerkstoff | 321 Stainless Steel |
Größe Verbindung 1 | 3/8 in. |
Typ Verbindung 1 | XBA Adapter |
Größe Verbindung 2 | 3/8 in. |
Typ Verbindung 2 | XBA Adapter |
Schlauchgröße | 3/8 in. |
Maximale Temperatur °F (°C) | 1000 (537) |
Minimum-Temperatur °F (°C) | 70 (20) |
eClass (4.1) | 37110102 |
eClass (5.1.4) | 37110202 |
eClass (6.0) | 37029000 |
eClass (6.1) | 37029000 |
UNSPSC (4.03) | 40141504 |
UNSPSC (10.0) | 40142016 |
UNSPSC (11.0501) | 31231319 |
UNSPSC (13.0601) | 40182400 |
UNSPSC (15.1) | 40182400 |
UNSPSC (17.1001) | 39120000 |
Ressourcen
Zeichnungen
Für dieses Produkt sind zweidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Für dieses Produkt sind dreidimensionale Darstellungen verfügbar. Die CAD-Datei herunterladen.
Verkaufszeichnungen sind für dieses Produkt erhältlich. Die Dateien herunterladen.
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
321-4-X-12 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Flexible Tube End | 1/4 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-4-X-12-B2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | XBA Adapter | 1/4 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DFO | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCO® O-Ring Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DFR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-12DMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-12FMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-18DFR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Flexible Tube End | 1/4 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-4-X-24 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Flexible Tube End | 1/4 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-4-X-24-B2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | XBA Adapter | 1/4 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-24DFR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-24DMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-24FMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-2-B2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | XBA Adapter | 1/4 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-36DFR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-36FMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-4 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Flexible Tube End | 1/4 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-4-X-4-B2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | XBA Adapter | 1/4 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-4FMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-6 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Flexible Tube End | 1/4 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-4-X-6-B2 | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | XBA Adapter | 1/4 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-4-X-6DFR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-4-X-6FMR | 321 Stainless Steel | 1/4 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/4 in. | VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-6-X-1 | 321 Stainless Steel | 3/8 in. | Flexible Tube End | 3/8 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-6-X-12 | 321 Stainless Steel | 3/8 in. | Flexible Tube End | 3/8 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-6-X-24 | 321 Stainless Steel | 3/8 in. | Flexible Tube End | 3/8 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-6-X-24-B2 | 321 Stainless Steel | 3/8 in. | XBA Adapter | 3/8 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-6-X-6 | 321 Stainless Steel | 3/8 in. | Flexible Tube End | 3/8 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-8-X-12 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | Flexible Tube End | 1/2 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-8-X-12DFR | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | 1/2 in. | Female VCR® Metal Gasket Face Seal Fitting | Produkt anzeigen |
321-8-X-1-B2 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | XBA Adapter | 1/2 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-24-B2 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | XBA Adapter | 1/2 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-36-B2 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | XBA Adapter | 1/2 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-3-B2 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | XBA Adapter | 1/2 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
321-8-X-6 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | Flexible Tube End | 1/2 in. | Flexible Tube End | Produkt anzeigen |
321-8-X-6-B2 | 321 Stainless Steel | 1/2 in. | XBA Adapter | 1/2 in. | XBA Adapter | Produkt anzeigen |
Contact
If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.