text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Branch Tee, 12 mm Tube OD x 12 mm Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Referencia #: SS-12M0-3-8TTF

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/2 in.
Tipo de conexión 3 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Tes

El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Advertencia: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Branch Tee, 12 mm Tube OD x 12 mm Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Referencia #: SS-12M0-3-8TTF
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Tes
El conector en te roscado hembra permite conexiones de tres vías entre tubo y puertos roscados—lo que resulta ideal para derivar el caudal en sistemas de fluidos críticos.

Especificaciones

SS-12M0-3-8TTF — Stainless Steel Swagelok Tube Fitting, Female Branch Tee, 12 mm Tube OD x 12 mm Tube OD x 1/2 in. Female NPT

Atributo Valor
Material del Cuerpo 316 Stainless Steel
Taladrado pasante No
Proceso de Limpieza Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Tamaño conexión 1 12 mm
Tipo de conexión 1 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 2 12 mm
Tipo de conexión 2 Swagelok® Tube Fitting
Tamaño conexión 3 1/2 in.
Tipo de conexión 3 Female NPT
Limitador de Caudal No
eClass (4.1) 37020716
eClass (5.1.4) 37020506
eClass (6.0) 37020506
eClass (6.1) 37020506
eClass (10.1) 37020506
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142613
UNSPSC (11.0501) 40142605
UNSPSC (13.0601) 40183102
UNSPSC (15.1) 40183102
UNSPSC (17.1001) 40183102
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-1010-3TTF Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-1210-3TTF Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-200-3TTF Brass 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-3-4TFT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
B-400-3-4TTF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-400-3TFT Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
B-400-3TTF Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
B-810-3-4TTF Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
S-400-3-4TTF Carbon Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1010-3TTF 316 Stainless Steel 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-10M0-3TFT 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-10M0-3TTF 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1210-3TFT 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1210-3TTF 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-12M0-3-4TFT 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-12M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-3-12TFT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-3-12TTF 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-1610-3TFT 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Female NPT Ver producto
SS-1610-3TTF 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-16M0-3TTF 316 Stainless Steel 16 mm Swagelok® Tube Fitting 16 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-200-3TFT 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-200-3TTF 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3-4RTTTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3-4TFT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-400-3-4TTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-400-3TFT 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Female NPT Ver producto
SS-400-3TTF 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3-6TFT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-600-3-6TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3-8TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3RTTTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-600-3TFT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-600-3TTF 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3-4TFT 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Female NPT Ver producto
SS-6M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-6M0-3TTF 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3-4TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3-8TFT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Female NPT Ver producto
SS-810-3-8TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-810-3TFT 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Female NPT Ver producto
SS-810-3TTF 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Ver producto
SS-8M0-3-4TTF 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting Ver producto

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.