text.skipToContent text.skipToNavigation
Flanschadapter

Flanschadapter von Swagelok®

Die Flanschadapter von Swagelok® ermöglichen die Herstellung eines gewindelosen, ungeschweißten Übergangs von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen. Potenzielle Leckagestellen lassen sich so reduzieren, z. B. in Instrumentierungsleitungen.

Flanschadapter anzeigen

Mit den Flanschadaptern von Swagelok lassen sich gewindelose, ungeschweißte Übergange von geflanschten Rohrsystemen zu Präzisionsrohrsystemen herstellen. Für höchste Belastbarkeit an den Verschraubungsstellen sowie zur Minimierung potenzieller Leckagen sind sie aus einem einzelnen Schmiederohling gefertigt.

Um einem möglichst breiten Spektrum an Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, sind die Swagelok-Flanschadapter in unterschiedlichen Legierungen und Ausführungen erhältlich. Anwender können aus einem umfassenden Angebot aus Dichtoberflächen wählen, einschließlich flache, erhabene, oder RTJ-Versionen. Die Flansche entsprechen ASME-, DIN-, EN- und JIS-Normen und sind in verschiedenen Größen und Druckstufen sowie mit unterschiedlichen Dichtungsoptionen verfügbar. Für eine vereinfachte Montage an Swagelok-Rohrverschraubungen und zur Erfüllung spezieller Systemanforderungen können Flanschadapter mit prüflehrenfähigen Endanschlüssen mit Schlüsselabflachung sowie weiteren Endanschlüssen gefertigt werden.

Haben Sie Fragen zu Flanschadaptern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

Categorías de Adaptadores a Brida

Bridas ANSI

Bridas ANSI

Conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas ANSI, diseñadas para ser seguras y estancas.

Bridas DIN

Bridas DIN

Cumpla las normas alemanas DIN (Deutsche Industrie Norm) cuando conecte tuberías, válvulas y otros equipos con bridas DIN.

Bridas EN

Bridas EN

Una tuberías o componentes de tuberías o fijar equipos a una superficie con bridas normalizadas EN.

Bridas con extensión

Bridas con extensión

Maximice la flexibilidad y adaptabilidad con los racores con extensión para proceso para sistemas de fluidos industriales.

Flanschadapter—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Fluidsystem mit leckagefreien Rohrverschraubungen von Swagelok<sup>®</sup>

Vorteile der Rohrverschraubungen von Swagelok®

Die Rohrverschraubungen von Swagelok erfüllen dank ihrer bewährten Auslegung, der präzisen Herstellung und hochwertiger Werkstoffe selbst die höchsten Anforderungen in Sachen Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Vorteile entdecken

Ressourcenzentrum

Swagelok-Rohrverschraubungen mit Gewinde
Verschraubungen—eine Einleitung: Ermittlung der Größe und Steigung von Gewinden

Selbst erfahrene Experten haben manchmal Schwierigkeiten damit, Gewinde eindeutig zu bestimmen. Erfahren Sie von Andy Hitchcock, Product Manager bei Swagelok, wie Sie die Gewindegröße und -steigung Ihrer Verschraubungen mithilfe von Messschieber, Gewindeschablone und Gewindeidentifikationshilfe ermitteln.

Trabajadores en una plataforma petrolífera
Optimización de las Aplicaciones de Petróleo y Gas a Media Presión con Racores de Compresión

Para las aplicaciones de media presión en las plataformas del petróleo y el gas, vea cómo los racores de compresión pueden ofrecer ventajas de velocidad de instalación y rendimiento en comparación con las conexiones de cono y rosca tradicionales.

Un empleado de Shenyang Blower Works utiliza un sistema de fluidos construido con componentes Swagelok
Cómo el Grupo Shenyang Blower Works Mejoró la Seguridad y la Fiabilidad

Vea cómo Swagelok Shangai ha ayudado a Shenyang Blower Works Group Corporation a conseguir consistencia, fiabilidad y ahorro de costes para sus clientes, a la vez que ha mejorado su propia seguridad y eficiencia de producción.

Применение щупа для контроля зазоров с целью проверки правильности монтажа трубного фитинга Swagelok
Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

В этом видеоматериале показаны основные этапы монтажа трубных фитингов Swagelok, известных всему миру стабильностью характеристик, качеством и надежностью.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.