text.skipToContent text.skipToNavigation

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めす Swagelokユニオン、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/16 インチ・サイズ めす Swagelokチューブ継手用

Part #: SS-400-6-1FGC

Specifications

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
ストレート型

チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

お問い合わせ

本製品に関するご質問は、担当のスウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。指定販売会社は、投資を最大限に活用するためのアドバイスも提供いたします。


安全な製品の選定について:

システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

Warning: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めす Swagelokユニオン、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/16 インチ・サイズ めす Swagelokチューブ継手用

Part #: SS-400-6-1FGC
View Catalog

Add To Favorites

Catalogs

ストレート型
チューブ同士を漏れなく強固に接続するため、一直線に配置されたシステム・レイアウトの流れを維持するのに適しています。

Specifications

SS-400-6-1FGC — ステンレス鋼製 Swagelokチューブ継手、めす Swagelokユニオン、チューブ外径サイズ:1/4 インチ × 1/16 インチ・サイズ めす Swagelokチューブ継手用

Attribute Value
ボディ材質 316 ステンレス鋼
ボアード・スルー いいえ
洗浄プロセス 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
コネクション1 サイズ 1/4 インチ
コネクション1 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
コネクション2 サイズ 1/16 インチ
コネクション2 タイプ めすSwagelok®チューブ継手
流量制限 いいえ
eClass (4.1) 37070710
eClass (5.1.4) 37020590
eClass (6.0) 37020500
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 40142603
UNSPSC (10.0) 40142600
UNSPSC (11.0501) 40142600
UNSPSC (13.0601) 40183100
UNSPSC (15.1) 40183100
UNSPSC (17.1001) 40183103
Select a New Product with Similar Specs

Resources

Drawings
2D

Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

3D

Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.

Sales Drawing

Sales drawings are available for this product. Download the files.

Similar Products

Part #
Body Material
Connection 1 Size
Connection 1 Type
Connection 2 Size
Connection 2 Type
2507-1210-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-1210-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-1210-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-400-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-400-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-600-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-810-3-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-810-6-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
2507-810-9-SG2 Super Duplex Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
6MO-400-6 6-Moly 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
6MO-600-6 6-Moly 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
6MO-810-6 6-Moly 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
825-400-6 Alloy 825 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-100-6 Brass 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting 1/16 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1010-6 Brass 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting 5/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-10M0-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
B-10M0-6-6 Brass 10 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1210-6 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
B-12M0-6 Brass 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
B-1410-6 Laiton 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-15M0-6 Laiton 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1610-6 Laiton 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-1810-6 Laiton 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-200-6 Laiton 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-300-6 Laiton 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-400-6 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-600-6 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-6M0-6 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-6M0-6-4 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-810-6 Laiton 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
B-8M0-6 Laiton 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes 8 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-200-6 Alliage C-276 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-400-6 Alliage C-276 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-400-61 Alliage C-276 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® 1/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
HC-600-6 Alliage C-276 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
HC-810-6 Alliage C-276 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-400-6 Alloy 400/R-405 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-600-6 Alloy 400/R-405 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
M-810-6 Alloy 400/R-405 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-220-6 PFA 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-420-6 PFA 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-620-6 PFA 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
PFA-820-6 PFA 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-1210-6 Acier au carbone 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-300-6 Acier au carbone 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-400-6 Acier au carbone 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-600-6 Acier au carbone 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
S-810-6 Acier au carbone 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-100-6 Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-100-6BT Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1010-6 Acier inoxydable 316 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-6-2 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-6-4 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-6-6 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-10M0-6-8 Acier inoxydable 316 10 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-6 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1210-6-0021 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord long pour tubes Swagelok® View Product
SS-1210-6-12AN Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Évasement AN View Product
SS-1210-6BT Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® 3/4 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-1210-6SC11 Acier inoxydable 316 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-6-4 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-6-6 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-12M0-6-8 Acier inoxydable 316 12 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1410-6 Acier inoxydable 316 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 7/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-14M0-6 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-14M0-6-8 Acier inoxydable 316 14 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-15M0-6 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-15M0-6-8 Acier inoxydable 316 15 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-6 Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1610-6-16AN Acier inoxydable 316 1 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 po Évasement AN View Product
SS-1610-6BT Acier inoxydable 316 1 po Raccord pour tube Swagelok® 1 po Raccord pour tube Swagelok® View Product
SS-16M0-6 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-16M0-6-10 Acier inoxydable 316 16 mm Raccord Swagelok® pour tubes 5/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-18M0-6 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-18M0-6-12 Acier inoxydable 316 18 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-1F0-6GC Acier inoxydable 316 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle 1/16 po Raccord pour tubes Swagelok® femelle View Product
SS-2000-6 Acier inoxydable 316 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-6 Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-200-6-2AN Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Évasement AN View Product
SS-200-6-4AN Acier inoxydable 316 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN View Product
SS-20M0-6 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-20M0-6-12 Acier inoxydable 316 20 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-22M0-6 Acier inoxydable 316 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes 22 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2400-6 Acier inoxydable 316 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes 1 1/2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-25M0-6 Acier inoxydable 316 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes 25 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-28M0-6 Acier inoxydable 316 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes 28 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2M0-6 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2M0-6-1 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2M0-6-2 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-2M0-6-4 Acier inoxydable 316 2 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-300-6 Acier inoxydable 316 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes 3/16 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-30M0-6 Acier inoxydable 316 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes 30 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3200-6 Acier inoxydable 316 2 po Raccord Swagelok® pour tubes 2 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-38M0-6 Acier inoxydable 316 38 mm Raccord Swagelok® pour tubes 38 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3M0-6 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-3M0-6-2 Acier inoxydable 316 3 mm Raccord Swagelok® pour tubes 1/8 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-6 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-6-4AN Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Évasement AN View Product
SS-400-6JA Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-400-6SC11 Acier inoxydable 316 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes View Product
SS-4M0-6 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 4 mm Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4M0-6-2 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-4M0-6-4 316 ステンレス鋼 4 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-500-6 316 ステンレス鋼 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 5/16 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-600-6 316 ステンレス鋼 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-600-6-4AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. AN Tube Flare View Product
SS-600-6-6AN 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. AN Tube Flare View Product
SS-600-6BT 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-600-6SC11 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-6M0-6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-6M0-6-2 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6M0-6-4 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6M0-6-6 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-6M0-6-8 316 ステンレス鋼 6 mm Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-810-6 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-810-6-0030 316 ステンレス鋼 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 View Product
SS-810-6-8AN 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. AN Tube Flare View Product
SS-810-6SC11 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 8 mm Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-6-2 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-6-4 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
SS-8M0-6-6 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
T-400-6 PTFE 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
TI-400-6 Titanium 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting View Product
TI-810-6 Titanium 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting View Product

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.