継手
以下の仕様の継手を取り揃えています:
- サイズ:1/16~2 インチ(2~50 mm)
- ストレート型、エルボー型、クロス型、ティー型、チューブ・アダプター、キャップ/プラグ、交換用部品
- 316ステンレス鋼、合金254(6-moly)、合金400、合金600、合金625、合金825、合金C-276、アルミニウム、真ちゅう、炭素鋼、PFA、PTFE、合金2507、チタニウム(グレード4)
- 最高使用圧力:13.0~413.4 MPa
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
VCO® O-Ring Face Seal Fittings — Bulkheads — Straights
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4-VCO-61 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting SS-4-VCO-A1-400 316 Stainless Steel 1/4 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting SS-8-VCO-A1-810 316 Stainless Steel 1/2 in. VCO® O-Ring Face Seal Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間