text.skipToContent text.skipToNavigation

Plaque à souder fractionnaire allongée, longueur 78,0 mm (3,07 po)

Referencia #: 304-S3-WPE

Especificaciones

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Fraccional/Métrico Fraccional
Longitud 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
Placa soldada larga

Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.


Selección fiable de un producto:

El diseñador y usuario del sistema deben revisar la documentación técnica para asegurar una correcta selección de producto. Al seleccionar un producto, habrá que tener en cuenta el diseño global del sistema para conseguir un servicio seguro y sin problemas. El diseñador de la instalación y el usuario son los responsables de la función del componente, de la compatibilidad de los materiales, de los rangos de operación apropiados, así como de la operación y mantenimiento del mismo.

Plaque à souder fractionnaire allongée, longueur 78,0 mm (3,07 po)

Referencia #: 304-S3-WPE
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Placa soldada larga
Amortiguar los efectos de los choques y las vibraciones en su sistema de suministro de tubo o tubería con los sistemas de soporte Swagelok para tubo.

Especificaciones

304-S3-WPE — Plaque à souder fractionnaire allongée, longueur 78,0 mm (3,07 po)

Atributo Valor
Material del Cuerpo Acero inoxidable 304
Fraccional/Métrico Fraccional
Longitud 78,0 mm (3,07 pulg.) de Longitud
eClass (4.1) 37020312
eClass (5.1.4) 37920191
eClass (6.0) 37020232
eClass (6.1) 37029290
eClass (10.1) 37029290
UNSPSC (4.03) 40141700
UNSPSC (10.0) 40141700
UNSPSC (11.0501) 40141700
UNSPSC (13.0601) 40141700
UNSPSC (15.1) 40141700
UNSPSC (17.1001) 40174607
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares

Documentación

Planos
2D

Hay disponibles reproducciones bidimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

3D

Hay disponibles reproducciones tridimensionales para este producto. Descargar el archivo CAD.

Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Ø ext. del tubo
Longitud
Radio de curvatura
304-S1-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 64,0 mm (2,52 po) - Ver producto
304-S1-WPEM Acier inoxydable 304 - Longueur 64 mm (2,52 po) - Ver producto
304-S5-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 100 mm (3,94 po) - Ver producto
304-S6-WPE Acier inoxydable 304 - Longueur 116 mm (4,57 po) - Ver producto

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.