text.skipToContent text.skipToNavigation

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl 1 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel

Art.-Nr.: SS-12NBS16

Technische Daten

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.4
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Aluminiumknebel
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 232°C bei 275 BAR/450°F bei 3995 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,437 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 323 BAR bei 37 °C /4700 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Gerade, Kugelspindel

Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Swagelok-Produkte oder -Bauteile, die nicht den industriellen Entwicklungsnormen entsprechen, einschließlich Swagelok Rohrverschraubungen und Endanschlüsse nicht durch die anderer Hersteller austauschen oder mit den Produkten oder Bauteilen anderer Hersteller vermischen.

Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl 1 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel

Art.-Nr.: SS-12NBS16
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Gerade, Kugelspindel
Nadelventile mit einer Ventilhalsmutter sind in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Der Arbeitsdruck reicht bis 689 bar (10000 psig) und der Temperaturbereich bis 648°C (1200°F).

Technische Daten

SS-12NBS16 — Regulier- und Absperrnadelventil für rauen Einsatz, Edelstahl 1 Zoll Rohrverschraubung, Cv 2,4, Kugelspindel

Attribute Wert
Körperwerkstoff Edelstahl 316
Reinigungsverfahren Standardreinigung und -verpackung (SC-10)
Größe Verbindung 1 1 Zoll
Typ Verbindung 1 Swagelok® Rohrverschraubung
Größe Verbindung 2 1 Zoll
Typ Verbindung 2 Swagelok® Rohrverschraubung
Maximaler Cv 2.4
Ventilkörper 2-WegeGerade
Griffart Aluminiumknebel
Maximale Temperatur °F (°C) 450 (232)
Max. Temperatur-Druckeinsatzbereich 232°C bei 275 BAR/450°F bei 3995 PSIG
Minimum-Temperatur °F (°C) -65 (-53)
Bohrung 0,437 Zoll
Raumtemperatur-Druckeinsatzbereich 323 BAR bei 37 °C /4700 PSIG bei 100 °F
Spindelspitzenwerkstoff Legierung auf Kobaltbasis
Spindeltyp Kugelspindel
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS12-G 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Produkt anzeigen
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4-BKP-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM-G 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-6HNBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBS10MM-G 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM-G 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS6-G 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBSW8T-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.