text.skipToContent text.skipToNavigation

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Tube Fitting, Ball Stem, Black Knob Handle, Grafoil Packing

Art.-Nr.: SS-3NBS4-BKP-G

Technische Daten

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.35
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 1200 (648)
Max Temperature Pressure Rating 1200°F @ 1715 PSIG /648°C @ 118 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Packing Material Grafoil Stem packing
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Straight Pattern, Ball Stem

Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Warnung: Do not mix/interchange Swagelok products or components not governed by industrial design standards, including Swagelok tube fitting end connections, with those of other manufacturers.

Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Tube Fitting, Ball Stem, Black Knob Handle, Grafoil Packing

Art.-Nr.: SS-3NBS4-BKP-G
Katalog ansehen

Zu Favoriten hinzufügen

Kataloge

Straight Pattern, Ball Stem
Needle valves with union-bonnet construction are available in a variety of materials, with working pressures up to 10000 psig (689 bar) and temperatures up to 1200°F (648°C).

Technische Daten

SS-3NBS4-BKP-G — Stainless Steel Severe Service Union Bonnet Needle Valve, 0.35 Cv, 1/4 in. Tube Fitting, Ball Stem, Black Knob Handle, Grafoil Packing

Attribute Wert
Body Material 316 Stainless Steel
Cleaning Process Standard Cleaning and Packaging (SC-10)
Connection 1 Size 1/4 in.
Connection 1 Type Swagelok® Tube Fitting
Connection 2 Size 1/4 in.
Connection 2 Type Swagelok® Tube Fitting
CV Maximum 0.35
Flow Pattern Straight (2-way)
Handle Style Aluminum Bar
Maximum Temperature, °F (°C) 1200 (648)
Max Temperature Pressure Rating 1200°F @ 1715 PSIG /648°C @ 118 BAR
Minimum Temperature, °F (°C) -65 (-53)
Orifice .156
Packing Material Grafoil Stem packing
Stem Tip Material Cobalt Based Alloy
Stem Type Ball stem
eClass (4.1) 37010201
eClass (5.1.4) 37010201
eClass (6.0) 37010203
eClass (6.1) 37010203
eClass (10.1) 37010203
UNSPSC (4.03) 40141602
UNSPSC (10.0) 40141602
UNSPSC (11.0501) 40141602
UNSPSC (13.0601) 40141602
UNSPSC (15.1) 40141602
UNSPSC (17.1001) 40141602
Wählen Sie ein neues Produkt mit ähnlichen Spezifikationen
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
Verkaufszeichnungen
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
HC-3NBS4-HC Alloy C-276 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBF12 316 Stainless Steel 3/4 in. Female NPT 3/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBF8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-12NBS12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS12-G 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting 3/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Fitting 1 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-12NBSW8P-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Pipe Socket Weld 1/2 in. Pipe Socket Weld Produkt anzeigen
SS-3NBF2 316 Stainless Steel 1/8 in. Female NPT 1/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBF4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-3NBS2-G 316 Stainless Steel 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting 1/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS4-G 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBS6MM-G 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Fitting 6 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-3NBVCR4 316 Stainless Steel 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR 1/4 in. Face Seal (Metal Gasket) Male VCR Produkt anzeigen
SS-6HNBF8 316 Stainless Steel 1/2 in. Female NPT 1/2 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBF4 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT 1/4 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBF6 316 Stainless Steel 3/8 in. Female NPT 3/8 in. Female NPT Produkt anzeigen
SS-6NBS10MM-G 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Fitting 10 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS12MM-G 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Fitting 12 mm Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS6-G 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBS8-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting Produkt anzeigen
SS-6NBSW8T-G 316 Stainless Steel 1/2 in. Tube Socket Weld 1/2 in. Tube Socket Weld Produkt anzeigen

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.