text.skipToContent text.skipToNavigation

Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, union, diam. flexible 1/2 po

Referencia #: SS-PB8-6

Especificaciones

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Insert pour flexible push-on multifonctions
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Raccordements d'extrémité

Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.


Sichere Produktauswahl:

Der Kataloginhalt muss ganz durchgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Systementwickler und der Benutzer eine sichere Produktauswahl treffen. Bei der Auswahl von Produkten muss die gesamte Systemanordnung berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Advertencia: Les composants qui ne sont pas régis par une norme, comme les raccords pour tubes Swagelok, ne doivent jamais être mélangés/intervertis avec ceux d’autres fabricants.

Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, union, diam. flexible 1/2 po

Referencia #: SS-PB8-6
Ver Catálogo

Añadir a Favoritos

Catálogos

Raccordements d'extrémité
Certains raccordements destinés à divers flexibles et tubes souples Swagelok facilitent une installation sur site. La sélection comprend les raccords pour tube Swagelok, les adaptateurs pour tube Swagelok, les raccords NPT, les raccords filetés mâles ISO/BSP mâles et les raccords unions.

Especificaciones

SS-PB8-6 — Raccordement de flexible push-on multifonctions en acier inoxydable, union, diam. flexible 1/2 po

Atributo Valor
Matériau du corps Acier inoxydable
Dimension du raccordement 1 1/2 po
Type du raccordement 1 Insert pour flexible push-on multifonctions
Matériau de raccordement d’extrémité Acier inoxydable 316
Diamètre du flexible 1/2 po
eClass (4.1) 37110306
eClass (5.1.4) 37110390
eClass (6.0) 37119200
eClass (6.1) 37119200
eClass (10.1) 37119200
UNSPSC (4.03) 27121707
UNSPSC (10.0) 40141734
UNSPSC (11.0501) 40141734
UNSPSC (13.0601) 40141734
UNSPSC (15.1) 40141734
UNSPSC (17.1001) 39120000
Seleccione un Nuevo Producto con Especificaciones Similares
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
Plano dimensional

Hay planos dimensionales disponibles para este producto. Descargar los archivos

Productos similares

# de Pieza
Material del Cuerpo
Tamaño conexión 1
Tipo de conexión 1
Tamaño conexión 2
Tipo de conexión 2
B-PB12-PM12 Brass 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB12-TA12 Brass 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB4-MT4 Brass 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB4-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB4-TA4 Brass 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-MT6 Brass 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
B-PB6-PM4 Brass 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-PM6 Brass 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB6-TA6 Brass 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB6-TM10 Brass 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-PM8 Brass 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
B-PB8-TA8 Brass 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
B-PB8-TM12 Brass 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB12-PM12 316 Stainless Steel 3/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB12-TA12 316 Stainless Steel 3/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB16-TA16 316 Stainless Steel 1 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-6 316 Stainless Steel 1/4 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB4-MT4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB4-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB4-SL4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB4-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM6 316 Stainless Steel 6 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB4-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-6 316 Stainless Steel 3/8 in. Multi-Purpose Push-On Hose Insert - - Ver producto
SS-PB6-MT6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB6-PM4 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-PM6 316 Stainless Steel 3/8 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB6-SL6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB6-TA4 316 Stainless Steel 1/4 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA6 316 Stainless Steel 3/8 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM10 316 Stainless Steel 10 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB6-TM8 316 Stainless Steel 8 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-MT8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male ISO Tapered Thread - - Ver producto
SS-PB8-PM8 316 Stainless Steel 1/2 in. Male NPT - - Ver producto
SS-PB8-SL8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Ver producto
SS-PB8-TA8 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto
SS-PB8-TM12 316 Stainless Steel 12 mm Swagelok® Tube Adapter - - Ver producto

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Este proceso puede durar varios minutos. Por favor, tenga paciencia y permanezca en la página.